Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

Bussmann serie fotovoltaiske sikringer

Eatons Bussmann serie fotovoltaiske gPV solcellesikringer er spesielt designet for beskyttelse av DC-system opp til 1500 VDC. De er egnet for DC-beskyttelsen av solcellepaneler, kombinasjonsbokser, rekombinerenheter og batterilagring

Merkestrøm
1 til 600 A
Nominell spenning
Opptil 1500 VDC
Standard
gPV

Eaton Bussmann serie sikringer for solcellenettverk beskyttelse

Eaton Bussmann serie gPV sikringer er den perfekte løsningen for kretsbeskyttelse for solcellenettverk fra inverterstasjonen, underfordeling, batterilagring og fordeling.

Merket opp til 1500 VDC

Eatons Bussmann serie gPV fotovoltaiske sikringer og sikringssokler er merkete opp til 1500 VDC og muliggjør at installasjonen din imøtekommer økt etterspørsel for høyere spenning i fremtiden.

Kompatibel utvalg av sikringsholdere og sikringssokler

Eatons Bussmann serie gPV fotovoltaiske sikringer er kompatible med våre utvalg av sikringsholdere og sikringssokler.

Sikringer spesielt designet for fotovoltaiske applikasjoner

Våre gPV fotovoltaiske sikringer har vært designet av vår verdensekspert i sikringer. Gir deg sinnsro over at installasjonen din er beskyttet av de best mulige og mest egnede vernløsninger for ditt solcellenettverk
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close