Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

Digital NZM effektbryter

Den nye digitale NZM-serien er globalt tilgjengelig og passer rett inn i moderne energidistribusjonssystemer. Effektbryterne er tilgjengelige for universelt bruk – fra små fordelingstavler til motorkontrollsenter og motorstarterkombinasjoner, og til store kraftdistribusjonssystemer. På grunn av kommunikasjon og forbedrede funksjoner er den klar for Industri 4.0-applikasjoner. 

100 % kompatibel
med tidligere serie
Energimåleklasse 1
i henhold til IEC 61557-12
Levetidsindikator
gjør forutsigbart vedlikehold mulig

Egenskaper

  • 100 % kompatibel med eksisterende systemer – samme fotavtrykk, ytelsen er lik eller bedre
  • IoT-klar med integrert kommunikasjonsevne og energimåleklasse 1
  • Integrert livssyklusstyring gir forutsigbar vedlikeholdsinformasjon
  • Bedre sikkerhet med ARMS-vedlikeholdsmodus og ZSI soneselektivitet
  • Forsterket ytelse med forbedret selektivitet og 70 kA bryterkapasitet
  • Forbedret håndtering ved bruk av push-in-terminaler m.m.

Eatons nye generasjon av NZM effektbrytere tilbyr kommunikasjon og reduserte installasjonskostnader kombinert med integrert sikkerhetsteknologi.

    

Utformet for bruk i maskiner

Skap et trygt arbeidsmiljø med NZM effektbryter. Det omfattende tilbehørsutvalget tillater fleksibel tilpasning til kundens ønsker, f.eks. monteringsposisjon og tilkoblinger. Takket være IEC og UL/CSA-godkjenninger, er det ingen begrensninger for verdensomspennende anvendelse. Med den nye integrerte energimålingen er det mulig å implementere energistyring i henhold til ISO 50001.

Kompakt løsning for energimåling i energidistribusjon

Plassbesparende installasjon takket være den integrerte energimålingen, og kommunikasjonsgrensesnitt gjør ekstern måling og kommunikasjonsløsninger unødvendig. På grunn av den smarte utformingen er designverifikasjonen i henhold til IEC 61439 fortsatt gyldig. Soneselektivitet (ZSI) sikrer total selektivitet i det tidsforsinkede området av utløserkarakteristikken.

Motorkontrollsenter (MCC) og NZM effektbryter er en perfekt match

Som en del av en motorstarterkombinasjon, gjør den digitale NZM det ikke bare mulig med en trygg og pålitelig oppstart av den tilkoblede motoren, men tilbyr også et bredt spekter av applikasjonsdata. I tillegg til status og energidata gir den også informasjon for preventivt vedlikehold av effektbryteren. ARMS vedlikeholdsmodus tilbyr tilleggsbeskyttelse for systemer og personell under vedlikeholdsarbeid.

Passer ideelt til solcelleinstallasjoner

Med bryterenheter på opptil 1600 A er det raskt og enkelt å implementere hovedbrytere, nødstoppbrytere og frakoblingsbrytere. Dette gjør at de nye NZM-effektbryterne er egnet for bruk i forskjellige miljøer, som fornybar energi, f.eks. solceller med opptil 1500 VDC.

Utformet og testet med tanke på gruveapplikasjoner

Det store spekteret av mulige bruksområder dekker alle behov. De nye NZM effektbryterne håndterer last med merkestrøm opptil 1600 A og kan brukes i de mest utfordrende miljøer, som gruvedrift, med opptil 1000 VAC.

Passer til kraftkrevende industrier

Eaton analyserte nøye hva kundene egentlig ønsker, og designet produktet i tråd med dette. De nye digitale NZM effektbryterne er utformet for kraftintensive applikasjoner med høye bryterkapasiteter på 690 VAC, som vindkraft og marinindustri samt datasentre.

    

Introduksjon av den nye digitale effektbryteren NZM

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner

I digitaliseringskonteksten står vi overfor store utfordringer som vi møter med den nye digitale NZM. De integrerte funksjonene lar den digitale NZM brukes i industrielle Internet of Things-applikasjoner.

I den digitale tidsalderen står vi overfor store utfordringer som vi møter med den nye digitale NZM og et bredt spekter av kommunikasjonsmuligheter.
I den digitale tidsalderen står vi overfor store utfordringer som vi møter med den nye digitale NZM og et bredt spekter av kommunikasjonsmuligheter.
Daniel Jansen, Product Manager
Last ned lenker
X
Download Close

Programvare & Fastvare

xSpider

xSpider-programvaren er et grafisk orientert designsystem for dimensjonering av lavspentnett som er utstyrt med utstyr for kretsbeskyttelse fra Eaton.

Power Xpert Protection Manager

Eaton's Power Xpert Protection Manager-programvare gir et tydelig, intuitivt brukergrensesnitt som muliggjør uovertruffen kontroll, testing og feilsøking.

xEnergy-konfigurator

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å planlegge og konstruere et xEnergy-system, tilbyr vi det utprøvde xEnergy-konfigurasjonsprogrammet som et gratis planleggingsverktøy.