Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FAZ-DC xEffect automatsikring

FAZ-DC automatsikring er en beskyttelsesenhet utstyrt med både termisk og elektromagnetisk utløser som er tilgjengelig i 1- og 2-polede versjoner. FAZ er tilgjengelig med nominell strøm på 2 til 50 A. Brytekapasiteten er 10 kA i samsvar med IEC/EN 60947-2. DC-nominell spenning er 220 V per pol for 2 A-versjonen, og 250 V per pol for 3 til 50 A-versjonene. En veiledning for sikker terminaltilkobling og en 3-posisjons DIN-skinneklemme forenkler installeringen av effektbryteren. 

I SAMSVAR MED
IEC/EN 60947-2
NOMINELL STRØM
opptil 50 A
VARIANTER
1- og 2-polet

Egenskaper

  • Førsteklasses automatsikringer for DC-applikasjoner
  • Energibegrensningsklasse 3
  • Back-up sikring med høy selektivitet, takket være lite gjennomslippsenergi
  • Indikator for kontaktposisjon rød – grønn
  • Merkestrøm på opptil 50 A
  • Utløserkarakteristikk C
  • Nominell brytekapasitet 10 kA i samsvar med IEC/EN 60947-2
  • Kompatibel med standard samleskinner
  • Veiledning for sikker terminaltilkobling
  • 3-posisjoners DIN-skinneklemme som forenkler demontering fra nåværende samleskinnesystem
  • Omfattende utvalg av tilbehør som også kan ettermonteres

Pålitelig kabelbeskyttelse

Automatsikringer beskytter kabler mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning: I tilfelle farlig høy strøm vil elementautomatens termiske vern koble fra strømforsyningen. I tilfelle kortslutning vil den elektromagnetiske utløseren koble fra strømforsyningen på en riktig måte.

Et kvalitetstestet design som samsvarer med standardene

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) gjelder for effektbrytere i strømkretser med nominelle spenninger opptil 1000 V vekselstrøm, eller opptil 1500 V likestrøm. Eatons FAZ-DC minieffektbryter er typetestet og godkjent i samsvar med denne europeiske standarden.

Den riktige automatsikring for enhver situasjon

Effektbrytere med utløserkarakteristikk B og C er de vanligste typene. For kretser med høy innkjørings- og toppstrøm (f.eks. motorer og lyskurser) brukes enheter med utløserkarakteristikk C.
Hvordan du kjøper fra Eaton