Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FAZ xEffect elementautomater

FAZ elementautomater er en beskyttelsesenhet utstyrt med både termisk og elektromagnetisk utløserenhet som er tilgjengelig i 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N og 3+N polede versjoner. FAZ er tilgjengelig med merkestrøm på 0,16 A til 63 A. Avhengig av enhetstype er brytekapasiteten 15 kA eller 10 kA i samsvar med IEC/EN 60947-2, 10 kA i samsvar med IEC 60898-1 og 10 kA eller 5 kA i samsvar med UL 1077.

I SAMSVAR MED
IEC/EN 60947-2 og IEC/EN 60898-1
KOMPATIBEL
med standard samleskinner
VARIANTER
1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- og 3+N-poler

Egenskaper

  • Premium elementautomater for industrien og avanserte bygningsinstallasjoner
  • Energibegrensningsklasse 3
  • Smeltesikring med høy selektivitet, takket være lite gjennumsluppet energi
  • Indikator for kontaktposisjon rød – grønn
  • Merkestrøm på opptil 63 A
  • Utløserkarakteristikk B, C, D, K, S og Z (1- og 2-polede versjoner: B, C, D, K, S, Z / 1+N og 3-N polede versjoner: B, C, D, K / 3- og 4-polede versjoner: B, C, D, K, Z)
  • Nominell brytekapasitet 15 kA (10 kA) i samsvar med IEC/EN 60947-2 og 10 kA i samsvar med IEC/EN 60898-1
  • Kompatibel med standard samleskinner
  • Sikker tilkobling
  • 3-posisjoners DIN-skinneklemme som forenkler demontering fra nåværende samleskinnesystem
  • Omfattende utvalg av tilbehør som også kan ettermonteres

Pålitelig kabelbeskyttelse

Elementautomater beskytter kabler mot skader forårsaket av overbelastning og kortslutning: I tilfelle farlig høy strøm vil elementautomatens termiske vern koble fra strømforsyningen. I tilfelle kortslutning vil den elektromagnetiske utløseren koble fra strømforsyningen på en riktig måte.

Ett design som er standardisert og kvalitetstestet

Eatons FAZ-elementautomat er typetestet og godkjent i samsvar med IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101). Denne standarden gjelder elementautomat i strømkretser med nominelle spenninger opp til 1000 V vekselstrøm, eller opp til 1500 V likestrøm. I tillegg tilfredsstiller disse beskyttelsesenhetene kravene i den amerikanske UL 1077-standarden for tilleggs-beskyttelseselementer.

Den riktige typen elementautomat for enhver applikasjon

For kretser med høy innkoblingsstrøm og startstrøm (f.eks. motorer og lysgrupper) brukes enheter med utløserkarakteristikk C. Elementautomat med utløserkarakteristikk D brukes for kretser med induktiv og kapasitiv belastning. Utløserkarakteristikk K er beregnet for kretser med høye innkoblingsstrømmer. Utløserkarakteristikk S er spesielt egnet for kontroll av transformatorkretser. Utløserkarakteristikk Z brukes for beskyttelse av halvledere og målekretser, spesielt i tilfelle høy impedans.
Hvordan du kjøper fra Eaton