Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

FRCmM type F xEffect jordfeilbryter

XEffect jordfeilbryter type F er en spesiell variant av type A med endrede frekvenskarakteristikker. Type F RCD samsvarer med IEC/EN 62423 og gir sikker og pålitelig beskyttelse mot sinusformede jordfeilstrømmer og pulserende likestrømmer. Den er også i stand til å håndtere reststrøm med blandede frekvenser på opptil 1 kHz (10, 50, 1000 Hz) som definert med IEC/EN 62423.

Nominell strøm
fra 16 til 100 A
I henhold til
IEC/EN 62423
Jordfeilstrøm
30, 100 og 300 mA

Egenskaper

  • Økt beskyttelse i applikasjoner med 1-fases frekvensomformer takket være deteksjon av blandede frekvenser
  • Reduksjon av plagsom utkobling takket være
    - tidsforsinket utkobling
    - økt evne til å motstå støtstrøm > 3kA
  • Høyere tåleevne med DC lekkasjestrøm på opptil 10 mA
  • For beskyttelse mot feilstrøm/lekkasjestrøm og for tileggsbeskyttelse
  • Bredt utvalg av nominelle ytelser
  • Omfattende utvalg av tilbehør
  • Faktisk kontaktposisjonsindikator
  • Utløserindikator for feilstrøm
  • Transparent betegnelsesskilt
  • Jordfeilbrytere
  • Formkompatibel med og egnet for standard samleskinnetilkobling til andre enheter i xEffect-serien
  • Tvillingterminaler i både topp og bunn
  • Samleskinneplassering valgfritt over eller under
  • Ledig terminalplass tross montert samleskinne
  • Universell utløserkontakt, passer også for FAZ, FRBmM-1N kan ettermonteres
  • Hjelpekontakter Z-HK kan ettermonteres
  • Kontaktposisjon-indikator rød – grønn
  • Forsinkede typer egnet for bruk med standard fluorescerende lamper, med eller uten elektronisk ballast (30mA-RCD: 30 enheter pr elektrisk krets, 100mARCD: 90 enheter pr elektrisk krets)
  • Enheten fungerer uavhengig av montasjeposisjon
  • Jordfeilbryteren er spenningsuavhengig. Derfor er jordfeilbrytere egnet for «beskyttelse mot feilstrøm/lekkasjestrøm» og «tileggsbeskyttelse» i henhold til betydningen av de gjeldende installasjonsnormene
  • Nettet kan tilkobles på begge sider
  • 4-pol varianter kan også brukes for tilkobling av 2- eller 3-pol
  • Type -F: Økt beskyttelse i applikasjoner med 1-fase frekvensomformere, høyere tåleevne ved DC lekkasjestrømmer på opptil 10 mA
  • Økt beskyttelse i applikasjoner med 1-fases frekvensomformer takket være deteksjon av blandede frekvenser

Pålitelig beskyttelse for maskiner

Disse produktene gir optimal beskyttelse mot lekkasjestrømmer for en hel rekke applikasjoner ved å tilby ulike utløserkarakteristikker for å ivareta forskjellige elektriske systemer og komponenters egenskaper. Tilgjengelig i et omfattende utvalg av nominelle ytelser og med valgfritt tilbehør.
Jordfeilbryter type F gir følgende fordeler:

Økt beskyttelse

Økt beskyttelse takket være

  • Deteksjon av blandede frekvenser
  • Tåler DC
    lekkasjestrømmer opptil 10mA

Pålitelig beskyttelse

 
 
  • Pålitelig beskyttelse for maskiner med
    1-fases frekvensomformere

Reduksjon

Reduksjon av plagsom utkobling takket være

  • tidsforsinket utkobling
  • høy tåleevne mot støtstrømmer

Utformet for industriell bruk

Eatons jordfeilbrytere er utformet for industriell bruk med xEffect-serien. Denne serien dekker et komplett utvalg for industrielle og avanserte kommersielle applikasjoner.
gir sikker og pålitelig beskyttelse ved sinusformede og pulserende DC feilstrømmer

Applikasjonsfelt

Type F jordfeilrbyter er utformet spesifikt for bruk i applikasjoner med en-fase frekvensomformere, slik som pumper, vifter eller hammerdriller. Når alt kommer til alt gjør jordfeilbryter type F, maskinbyggere og anleggsprodusenter i stand til å utvikle utstyr som er ekstremt pålitelig og sikrer høye sikkerhetsnivåer for operatøren og vedlikeholdsstaben.
Hvordan du kjøper fra Eaton