Desentralt
Atlantic LED – desentralt ledelys og markeringslys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Atlantic LED – desentralt ledelys og markeringslys

Atlantic LED armaturserien oppfyller kapslingsgrad IP65 med UV-bestandige materialer og en spesielt robust konstruksjon. Den er ideell for bruk i utearealer eller til bruk i industrien. Valgfrie versjoner med en selvregulerende batterivarmer tåler omgivelsestemperaturer ned til -20° C.

Serien inkluderer ledelys med forskjellig optikk for rømningsvei eller opplysning av åpne områder og ensidig- eller tosidig markeringslys med en optimal lesbarhet for utgangsskiltet på grunn av den høye luminansen i den hvite kontrastfargen (>500 cd/m²). Atlantic LED er også egnet for bruk i næringsmiddelindustrien i samsvar med standardene IFS og HACCP.

Bruk av LED-lamper, automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Innovativ optikk
Ledelys-, antipanikk- eller markeringslys
Lav omgivelsestemperatur
Selvregulerende batterivarmer for bruk ned til -20 °C
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • 24m leseavstand
  • Høy luminans >500 cd/m²
  • Li-ion-batteri
  • Innstillbar backup på 1, 3 eller 8 timer
  • Overholder kravene i HACCP-basert næringsmiddellovgivning
  • CGLine+-teknologi
  • Kapslings- grad IP65 og IK10
  • Robust konstruksjon av trykkstøpt aluminium
  • Svært slagfast deksel av polykarbonat
  • Vegg- og takinstallasjon
  • Ledelys med asymmetrisk og symmetrisk optikk

Markeringslys og ledelysalternativer for hele Atlantic LED-serien

Atlantic LED R & O – ledelys
Atlantic LED S – ensidig markeringslys
Atlantic LED D – tosidig markeringslys

Svært god beskyttelse mot vann, støv, kulde og støt

IP65-Atlantic LED er designet for både innendørs og utendørs bruk og har et ekstra slagfast deksel. Det kan også leveres en valgfri, selvregulerende batterivarmer som gjør at Atlantic LED egner seg for temperaturer helt ned til -20 °C.

Ha matvarer trygt på samlebåndet

Atlantic LED-variantene R og O ble laget med tanke på næringsmiddelindustrien, og oppfyller IFS- og HACCP-standardene for sikkerhet og kvalitet.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

Atlantic LED-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.
Hvordan du kjøper fra Eaton