Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BeamTech – desentral lyskaster

Eaton BeamTechs høye intensitet med enkle, doble eller firedoble lyskilder gir effektiv belysning av lange, smale rømningsveier. De kan også gi generell bred dekning av et bestemt område når de plasseres i en hvilken som helst vinkel i forhold til hverandre, på steder der det er behov for høyere montert belysning.

Batteriet og de konfigurerbare lampehodene er designet som et estetisk alternativ til tradisjonelle løsninger i en og samme enhet, noe som gjør det til et godt valg for publikumsområder. Samtidig gjør IP65-kapslingen og IK07-slagfastheten den perfekt for selv de tøffeste industrielle miljøer. 

Dette spekteret av desentrale lyskastere består av 1, 2 og 3 timers versjoner, fra 250 til 2000 lm lysutbytte. LED-lyskilder med BeamTech, sammen med automatiske test- og overvåkingsenheter (ved bruk bruk CGLine+-versjoner), gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Høy lysstyrke
Opptil 2000 lumen med 4 retningsbestemte LED-lampehoder
Høy installasjon
Opptil 30 meter med optimal avstand på 49,2 meter
E-fokusteknologi
Smal eller bred lysfordeling

Funksjoner

  • Varianter på 250 lm, 500 lm, 1000 lm og 2000 lm lysutbytte
  • Hvert lampehode kan gi opptil maks. 500 lm
  • 12 LED-lyskilder i hvert lyshode
  • E-fokusprogrammering: smal og bred lysfordeling, programmert av brukeren
  • 1, 2 og 3 timers varighet
  •  Egnet for bruk i store områder
  • Vegg- og takmontering
  • Låsemekanisme for lyshode(r) som forhindrer utilsiktet endring av vinkelen på lampehodet
  • Kapslingsgrad IP65 og IK07
  • CGLine+-teknologi

360° hoderotasjon for økt sikkerhet

Velg riktig versjon til bruksområdet

  • Liten strømforsyning
  • 1 lampehode fra 250 til 500 lm lysutbytte
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-2heads.jpg
  • Stor strømforsyningsenhet
  • 2 lampehoder fra 500 til 1000 lm lysutbytte
  • Liten strømforsyning
  • 2 lampehoder fra 500 til 1000 lm lysutbytte
eaton-emergency-lighting-beamlight-beamtech-large-4heads.jpg
  • Stor strømforsyningsenhet
  • 4 lampehoder for 2000 lm lysutbytte

Patentert E-fokusteknologi

BeamTech er designet for å brukes til belysning av rømningsvei eller åpent område med samme enhet. Gir brukeren/montøren muligheten til å definere lysfordelingen som passer til bruksområdet. 

I tillegg kan brukeren styre lysutbyttet for å teste produktets lysretning via en testknapp og installere lampehodene som passer best for bruksområdet.

E-fokusprogrammering lar deg velge hvilken belysning du trenger for bruksområdet. Både vid antipanikk belysning til et stort område og smal fokusert belysning er mulig med samme armatur. Velg ganske enkelt bredt eller smalt fokus via testknappen.

Smal lysfordeling er ideell for store rømningsveier og belysning av sikkerhetsutstyr.

En maksimal avstand på opptil 36,5m (avhengig av variant og produktlinje) mellom armaturene reduserer antall nødvendige armaturer, og et bruksområde fra 5m til 25m for 1 lux muliggjør montering i normalt forekommende høyder.

Bred lysfordeling for større takhøyde og er ideell for store og høye områder der det ikke er definert noen fast rømningsvei, noe som betyr at hele området må være belyst.

En maksimal avstand på opptil 23,1 m (avhengig av variant og produktlinje) mellom armaturene reduserer antall nødvendige armaturer, og et bruksområde fra 2,5 m til 15 m for 1 lux muliggjør montering i normalt forekommende høyder.

Alle vinkler er dekket med fullt justerbare lampehoder

LED-lampehodet(-ene) på BeamTech kan enkelt rettes i bestemte hellingsgrader fra 0° til 90° og roteres opptil 360° for maksimal fleksibilitet under installasjon og belysningsdesign.

Oppfyller kravene til nødlysstandarene

BeamTech-serien oppfyller kravene i NS-EN 1838 med en lysstyrke på 5 lx for sikkerhetsutstyr som førstehjelpsstasjoner, brannslokkingsutstyr og eventuelle alarmenheter.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

BeamTech-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med CGLine+ teknologien.

Meets the demands of lighting safety equipment

BeamTech range meets requirements of EN 1838:1 for an illuminance of 5lx for safety equipment like first aid stations, fire fighting equipment and any alarm devices.
Hvordan du kjøper fra Eaton