Desentralt
Exit Cube – desentralt markeringslys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Exit Cube – desentralt markeringslys

Exit Cube har tresidig belysning, noe som gjør den egnet for store og brede områder, for eksempel lager eller butikkarealer. Armaturens optimale synlighet skyldes den høye lysstyrken i den hvite kontrastfargen (>500 cd/m²).

Flere monteringsalternativer (tak, vegg, kabel eller kjedeoppheng) for bruk til forskjellige bruksområder. Innstillbar backuptid 1, 3 eller 8 timer

Bruk av LED-lamper, automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Innovativ design
Kube med tresidig belysning
Miljøvennlig
Li-ion-batteriteknologi med LED-lyskilde
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • 20m leseavstand
  • Høy luminans >500 cd/m²
  • Innstillbar backuptid 1, 3 eller 8 timer
  • Kan være tent hele tiden, eller kun tenne ved nettfall.
  • CGLine+-teknologi
  • Robust design med slagfasthet IK07
  • Beskyttelsesgrad IP40
  • Mulighet for tak-, vegg- og pendelmontering
  • Modulær utforming av polykarbonatkuben muliggjør enkel og sikker montering ved ganske enkelt å skyve inn kuben på montasjekonsoll.

Flere rømningsretninger. Én utgang.

Exit Cube er løsningen for store, åpne områder som har flere rømningsretninger mot en utgang, for eksempel lager og butikklokaler.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

Exit Cube-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med CGLine+ teknologien.

Enkle og fleksible monteringsalternativer

Veggbrakett

Kabelmonteringssett

Kjedemonteringssett

Hvordan du kjøper fra Eaton