Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
Desentralt

FlexiTech ED – desentralt markeringslys

FlexiTech gjør daglige jobber og prosjekter enklere takket være det oversiktlige og konsistente sortimentet. FlexiTech ED er en alt-i-esken-løsning som har unik, dobbel montasjesokkel og en rekke andre smarte funksjoner som sikrer at alt som trengs for enkel installasjon er ... i boks!

Enten det trengs en ensidig eller tosidig løsning, vegg- eller takmontasje, og uansett pilretning, vil FlexiTech ED oppfylle dine forventninger uten ekstra tilbehør. Homogenisert belysning av piktogrammet og økt samhandlingsfunksjonalitet og annen valgfri funksjonalitet gjør utgangsskiltet enda mer synlig og evakueringen sikrere.

Bruk av LED-lamper, komponenter med lang levetid og automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Alt ligger i esken-løsning
Ett produkt som tilbyr flere konfigurasjoner
Blinking/pulsering for økt oppmerksomhet
Bedre sikt til markeringslys for raskere og tryggere evakuering
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • Homogenisert belysning
  • Høy luminans for hvit kontrastfarge: >500 cd/m²
  • Innstillbart lysnivå i normaldrift
  • Blinking/pulsering for økt oppmerksomhet med teknologien CGLine+.
  • LifePo-batteri
  • Innstillbar backup på 1, 2, 3 eller 8 timer
  • 20m leseavstand
  • Beskyttelsesgrad IP43
  • Nytt DUAL-system: ett produkt for montasje på vegg eller tak
  • Én- eller tosidig
  • Tilbehør for innfelt montasje i tak
  • Deler trenger ikke byttes ut før etter 10 år med CGLine+

Vi gjør nødbelysning til en lek

FlexiTech ED gjør livet enklere

Det nye, patenterte DUAL-systemet gjør det enkelt å endre fra ensidig til tosidig markeringslys. Dette kan monteres på vegg- eller i tak uten at det kreves ekstra tilbehør.
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-dual-animation.gif

Moderne og fleksibel design

FlexiTech-serien er tilpasset ulike typer bygninger takket være en ukomplisert design, slank kapsling og rene overflater. Den fleksible designen letter daglige jobber og prosjekter med mulighet for flere muligheter i samme eske, tilbehør for bedre integrasjon og en innovativ montasjeplate for raske installasjoner.
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-wall-application.jpg
Veggmontasje
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-ceiling-application.jpg
Takmontasje
eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-rkc.jpg
Innfelling i tak med tilbehør

6 innovasjoner som gjør FlexiTech enklere å installere

eaton-emergency-lighting-exit-flexitech-ed-baseplate.jpg

1. Ovale hull for raskt feste og enkel justering

2. Skrueløse klemmeblokker med dobbel tilkobling

3. Gjennomsiktig bakplate som gir en enkel installasjon, ikke minst ved utskifting av eksisterende produkter.

4. 9 kabelinnføringer i gummi, ingen plastdeler som kan gå i stykker når de tas inn fra baksiden

5. Vater for perfekt horisontal montasje

6. Mulighet for direkte montasje på koblingsbokser (Ø 67 mm)

Alt-i-esken

Ett produkt tilbyr flere muligheter. Dette gjør det enklere å gi pristilbud, bestille og lagerstyre. Dermed trenger ikke installatøren å forutse den nøyaktige nødlysinstallasjonen (pilens retning, montasjeposisjon osv.). Med denne alt-i-esken-løsningen unngår man også risikoen for at deler mangler ved installasjonen.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

FlexiTech ED-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.

Skreddersydde produkter som passer til de unike kravene i prosjektet ditt

Spesialfarger

emergency-lighting-crystalway-customized.png

Perfekt integrering av desentrale løsninger i bygningsarkitekturen er alltid en utfordring.

Eaton hjelper deg med å løse denne utfordringen med en rekke lakkerte kapslinger og tilbehør.

  • Lakkerte desentrale nødlys
  • Lakkerte, innfelte moduler
  • Spesifikke integrerings- eller festesystemer
emergency-lighting-crystalway-customized-black-mat.png
emergency-lighting-crystalway-customized-dark-grey.png
emergency-lighting-crystalway-customized-silver-gloss.png

Skreddersydde piktogrammer

Hensikten med markeringslys er ikke nødvendigvis alltid å vise rømningsveier. Noen ganger må det være enkelt å identifisere hvor man finner sikkerhetsutstyr, tilfluktssteder, samlingssteder osv.

Eaton har utviklet et kjernesortiment av spesifikke piktogrammer for flere produktfamilier for å dekke de fleste slike krav til skilting.

Vil du vite mer, eller ser du ikke piktogrammet du trenger? Kontakt salgskontoret vårt, så kan du snakke med dem om de spesifikke behovene knyttet til prosjektet ditt.

emergency-lighting-pictogram-customization-top-level-range-nb.png
Spesifikasjoner

PRODUKTKODER

Armaturer

Varenummer Beskrivelse
FT2ED4IATL18
FlexiTech Exit Dual 20m AT MNM (L'), 1-8H
FT2ED4ICGL18 FlexiTech Exit Dual 20m CGL+, 1-8H

Piktogrammer

Varenummer Beskrivelse    
FT2ED-PICTO-VL FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E001 VL, utgang vertikalt venstre FT2ED-PICTO-MP FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E007, møtepunkt
FT2ED-PICTO-VR FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E002 VR, utgang vertikalt høyre FT2ED-PICTO-H FlexiTech 20 m, piktogram, brannhydrant
FT2ED-PICTO-VD FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E002 VD, utgang vertikalt ned FT2ED-PICTO-CR FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E003, førstehjelp
FT2ED-PICTO-UR FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E002 U/R, utgang opp høyre FT2ED-PICTO-FEX FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-F001, brannslokkingsapparat
FT2ED-PICTO-DR FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E002 D/R, utgang ned høyre FT2ED-PICTO-FHO FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-F002, brannslange
FT2ED-PICTO-DL FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E001 D/L, utgang ned venstre FT2ED-PICTO-INFO FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7001/PI PF001, INFO
FT2ED-PICTO-UL FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E001 U/L, utgang opp venstre FT2ED-PICTO-WC  FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7001/PI PF003, WC
FT2ED-PICTO-DMD FlexiTech 20 m, piktogram, FDX08-040-3 T28, person i rullestol, dør og pil ned FT2ED-PICTO-EWL FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E016, rømningsvindu venstre
FT2ED-PICTO-DML FlexiTech 20 m, piktogram, FDX08-040-3 T28, person i rullestol, dør og pil venstre FT2ED-PICTO-EWR FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E016, rømningsvindu høyre
FT2ED-PICTO-DMR FlexiTech 20 m, piktogram, FDX08-040-3 T28, person i rullestol dør pil høyre FT2ED-PICTO-EWD FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E016, rømningsvindu ned
FT2ED-PICTO-DML1 FlexiTech 20 m, piktogram, DIN4844, person i rullestol og pil venstre FT2ED-PICTO-RWL FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E017, redningsvindu venstre
FT2ED-PICTO-DMR1 FlexiTech 20 m, piktogram, DIN4844, person i rullestol og pil høyre FT2ED-PICTO-RWR FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E017, redningsvindu høyre
FT2ED-PICTO-DMD1 FlexiTech 20 m, piktogram, DIN4844, person i rullestol og pil ned FT2ED-PICTO-RWD FlexiTech 20 m, piktogram, ISO7010-E017, redningsvindu ned

Tilbehør

Varenummer Beskrivelse
FT2-RKC Innfellingssett for tak, kompatibelt med FlexiTech SE og FlexiTech ED (takmontert)
FT2-WG Beskyttelsesgitter, kompatibel med FlexiTech SE og FlexiTech ED
40071352379 Magnet for belysningskonfigurasjon og manuelle tester
FT-BAT1 Batteripakke, LifePo 3,2 V/0,6 Ah
FT-BATLL2 Batteripakke, LifePo, lang levetid 3,2 V/1,5 Ah
FT2ED-4I Sett med 4 piktogrammer for FlexiTech ED, 20 m (N, V, H, O), ISO-format

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Montasje: Vegg-/takmontasje | Utenpåliggende montasje / innfelt montasje
Lyskilde: LED som ikke kan skiftes
Kapsling: Polykarbonat
Kapslingsfarge: Hvit RAL9003
Merkespenning, frekvens: 230 V AC, 50/60 Hz
Beskyttelsesklasse: II
Kapslingsgrad (IP): IP43
Backup: Innstillbar backup 1-2-3-8 timer
Lysstyrke ved nøddrift: N/A
Leseavstand 20 m
Grad av slagfasthet (IK): IK07
Betjening: Tent hele tiden / tent kun ved nettfall (M / NM)
Testsystem: Auto-Test | CGLine+
Armaturtype: Markeringslys
Last ned lenker
X
Download Close