Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

GuideLed SL – Desentralt ledelys

GuideLed SL er et utvalg desentrale ledelys med et unikt og innovativt design med LED-teknologi. Den sofistikerte elektronikken og Li-ion-batteriene sikrer lang levetid på batteriene.

Leveres med symmetrisk linse for åpne områder og asymmetrisk linse for rømningsveier. Utenpåliggende og innfelte varianter kan leveres.

Bruk av LED-lamper, autotest- og sentralt overvåkede armaturer (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

2 forskjellige optikker
For rømningsvei eller åpne områder
Miljøvennlig
Li-ion-batteriteknologi med LED-lyskilde
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • Opptil 210 lm lysutbytte
  • Innstillbar backup 1, 3 eller 8 timer
  • Li-ion-batteri
  • CGLine+-teknologi
  • Tent hele tiden eller kun tent ved nettfall.
  • Beskyttelses- klasse IP41
  • Utenpåliggende og innfelte varianter er tilgjengelig

Velg mellom innfelt eller utenpåliggende

Med den nesten helt innfelte versjonen av GuideLed SL kan man få en elegant integrasjon med byggets arkitektur.
Innfelt  GuideLed SL
Utenpåliggende GuideLed SL

Oppfyller kravene til sikkerhetslys

I samsvar med NS-EN 1838 er det nødvendige belysningsnivået på sikkerhetsutstyr som førstehjelpsstasjoner eller brannslokkingsutstyr 5 lx, målt vertikalt. For å oppfylle kravene i NS-EN 1838 har de nye GuideLed SL 13851 og 13852 CGLine+ en spesiell optikk som garanterer den nødvendige belysningen på 5 lx vertikalt over et bredt område.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

GuideLed SL-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.
Hvordan du kjøper fra Eaton