Desentralt
GuideLed – desentralt markeringslys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

GuideLed – desentralt markeringslys

Med GuideLed er det utviklet en ny generasjon armaturer for markeringslys som overbeviser spesielt med sin absolutt homogene, lyssterke overflate. Dette skyldes bruk av en ny lyslederteknologi. I tillegg fanger GuideLed også blikket når det gjelder designen, med en konsis funksjonalitet uten synlige skrueforbindelser og en svært flat konstruksjon.

Det store utvalget av tilgjengelige versjoner gjør markeringslyset GuideLed til en allsidig løsning. Med leseavstand på 20 m eller 30 m, enkeltsidige eller dobbeltsidige alternativer og flere montasjetyper er de ideelle for en rekke romstørrelser og bruksområder.

Bruk av LED-lamper, automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

LED-lys
Perfekt belyst markeringslys
Miljøvennlig
Li-Ion-batteriteknologi med LED-lyskilde
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • 20 og 30 meters leseavstand
  • Høy luminans >500 cd/m²
  • Funksjon for justerbar lysstyrke
  • Innstillbar varighet på 1, 3 eller 8 timer
  • Li-Ion-batteri
  • En rekke montasjealternativer: vegg, tak, innfelt eller nedhengt
  • CGLine+-teknologi
  • Du kan velge å la den være tent hele tiden eller bare tenne ved nettfall

De allsidige installasjonstypene gjør GuideLed til en allrounder

Med et omfattende utvalg av produkter og et stort utvalg av piktogrammer gir GuideLed den perfekte løsningen for enhver romsituasjon. GuideLed leveres som standard i en diskré, lys grå farge. 

På forespørsel kan andre farger, så vel som spesielle piktogrammer, leveres i stil med den aktuelle arkitekturen.

Tak
Pendeloppheng
Innfelt i tak
GuideLed self contained emergency light exit sign suspended, surface mounted on the ceiling
Wireoppheng
GuideLed self contained emergency light exit sign recessed into a wall
Vegg, innfelt
Wireoppheng, innfelt

Eksemplarisk design basert på revolusjonerende teknologi

Markeringslys må være synlige for å kunne gi orientering i en nødsituasjon. De må samtidig være diskré nok til å passe inn i arkitekturen. Uansett om armaturen er montert på vegg eller nedhengt, skiller begge GuideLed-variantene seg ut med sin tydelige funksjonalitet uten synlige skruekoblinger og den unike, flate designen. Veggfestet er lite synlig, med en montasjehøyde på bare 14 mm.

Modulær konstruksjon og enkel installasjon

Den modulære konstruksjonen og sneppkoblinger reduserer installasjonsarbeidet betraktelig. En installasjonsprosess i to trinn har vist seg å være hensiktsmessig: installer først montasjesettet, koble til nettstrømkabelen og angi adressen. Når bygningsstøvet har lagt seg, kobler du piktogrammet til koblingsklemmene og bare klikker på montasjesettet – det er alt som trengs.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

GuideLed-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.

Eksemplarisk design tvers igjennom.

Exploded view of Eaton's versatile GuideLed emergency lighting exit sign
1. LED-teknologi
Perfekt belysning som overholder standardene, lavt energibehov og LED-lyskilder som gir økt sikkerhet og har 50 000 timers levetid.
2. CGLine+ LED-elektronikk
Du kan velge å la den være tent hele tiden eller bare tenne ved nettfall, med helautomatisk funksjonstest (ukentlig) eller varighetstest (hver 6. måned). 1 minutts tilbakestillingsforsinkelse til normal drift etter retur av nettspenning. Blokkeringsfunksjon forhindrer utilsiktet utladning under inaktiv status (via CGLine+) webkontroller) . Praktisk og kompakt sentral overvåkning i kombinasjon med CGLine+ webkontroller eller visualiseringsprogramvaren CG Vision.
 
3. Optimalisert tilkoblingsteknologi
Romslig kabelinnføring for problemfri installasjon, utstyrt for gjennomgående tilkobling av nettstrømkabel og CGLine-buss med strømførende doble klemmer og 4 kabelklemmer.
 
4. Display og testenhet
Testknapp for manuell funksjonstest og varighetstest, enkel feilanalyse med tofarget LED (lading av lyskilde eller batterifeil) og statusvisning (drift, funksjonstest, varighetstest) og innstillbart dimmenivå i normaldrift (100 %, 30 %, 10 %).
 
5. Innovativ Li-Ion-teknologi
Stor kapasitet med kompakt design, 1 versjon for 1 timers, 3 timer og 8 timers nødbelysningsdrift, uten minneeffekt,  miljøvennlig (uten tungmetaller og energioptimalisert ladeprosess på grunn av lite selvutladning) og plugin-kontakter som er beskyttet mot polaritetsreversering og lett kan byttes, i tillegg til sneppmontasje.

Perfekt belysning av skiltplaten

Den avanserte lyslederteknologien omdanner den konsentrerte lystettheten fra LED-kilden til en absolutt ensartet og lyssterk flate med over 500 cd/m² luminans i det hvite området. På den måten forblir utgangsskiltet alltid godt synlig selv i dårlig sikt eller lyssterke omgivelser.

Til tross for de svært gode fotometriske verdiene bruker den nye lyslederteknologien med sine ekstra effektive LED-kilder opptil 70 prosent mindre energi sammenlignet med de tidligere armaturene med lysrør.

Dårlig belyst rømningsveiskilt
Eaton GuideLed-belysning

Skreddersydde piktogrammer

Hensikten med utgangsskiltarmaturer er ikke nødvendigvis alltid å vise rømningsveier. Noen ganger må det være enkelt å identifisere hvor man finner sikkerhetsutstyr, tilfluktssteder, samlingssteder osv.

Eaton har utviklet et kjernesortiment av spesifikke piktogrammer for flere produktfamilier for å dekke de fleste slike krav til skilting.

Vil du vite mer, eller ser du ikke piktogrammet du trenger? Kontakt salgskontoret vårt, så kan du snakke med dem om de spesifikke behovene knyttet til prosjektet ditt.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Hvordan du kjøper fra Eaton