Desentralt
Micropoint 2 High Output – desentralt ledelys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Micropoint 2 High Output – desentralt ledelys

Micropoint 2 High Output er en høyt spesifisert LED-downlight til nødbelysning, designet for bruk både i rømningsvei og som antipanikklys i høye takmontasjer. Den oppfyller kravene til de spesifikke høyrisikoplasseringene som tilfluktssteder for funksjonshemmede, tekniske rom, kjøkken, førstehjelpsrom, behandlingsrom og resepsjonsområder og oppfyller kravene om å nå 10,8 lux gjennomsnittlig lysutbytte i rømningsveier. 

Som med resten av Micropoint 2-serien reduserer installasjonsvennlighet, redusert energiforbruk og minimalt vedlikehold de totale eierkostnadene uten at det går ut over ytelse eller estetikk.

Bruk av LED-lamper, automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Høy ytelse
10,8 lux til bruk i rømningsveier
Diskré design
Innfelt og rund for å imøtekomme arkitektenes behov
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • 298 lm lysutbytte
  • Maksimal avstand på opptil 22,7m ved 14m takhøyde.
  • Høyeffektiv LED-kilde
  • 3 timers backup
  • Beskyttelsesgrad IP44
  • Innfelt montering i tak
  • Designet for alle innfelte bruksområder innendørs med høy risiko
  • CGLine+-teknologi

Holder høye områder trygge

En nytt tilskudd i Micropoint 2-serien sender High Output-familien til nye høyder. Den er designet for montering i høye tak og høyrisikoområder og oppfyller kravene i NS-EN1838.

Enkel installasjon

Micropoint 2 High Output er utstyrt med fjærfesteklemmer, noe som gir enkel installasjon og en sømløs, diskré finish.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

Micropoint 2 High Output-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.
Hvordan du kjøper fra Eaton