Desentralt
NexiTech LED – desentralt markerings- og ledelys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

NexiTech LED – desentralt markerings- og ledelys

Den moderne stilen, de enkle formene og overflatene av høy kvalitet gjør NexiTech LED ideell i enhver arkitektonisk kontekst, mens presisjonen i mekanikken og den sofistikerte elektronikken sikrer uovertruffen pålitelighet. Den nyeste generasjonen LED-lyskilde gir en god og jevn lysfordeling.

Det brede utvalget av tilbehør åpner for installasjon på vegg eller tak, utenpåliggende eller innfelt montasje i innendørs og krevende omgivelser, takket være IP65-kit. Det er også mulig å bruke det som et enkelt- eller dobbeltsidig markeringslys og som kombi markeringslys/ledelys.

Utvalget består av markerings og ledelys, varianter med 1 / 1,5 / 3 timers backup og fra 100 lm til 800 lm lysutbytte. Bruk av LED-lamper, automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Blink/pulsering av markeringslys i nøddrift for økt oppmerksomhet
Bedre synbarhet til markeringslyset for raskere og tryggere evakuering
Enkel integrering
Stort utvalg av tilbehør
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • 20 m eller 30 m med dobbeltsidig skilt
  • Fra 100 til 800 lm lysutbytte
  • 1, 1,5 og 3 timers backup
  • Ledelys og markeringslys i samme armatur med mulighet for tosidig skilt.
  • Blink/pulsering av markeringslys i nøddrift for økt oppmerksomhet med teknologien CGLine+.
  • Markerings- eller ledelysfunksjon på alle modellene.
  • Vegg- eller takmontasje, utenpåliggende montasje eller innfelt montasje
  • Beskyttelses- klasse IP40 og IP65
  • Versjon med belysning av dør.

Fleksibelt utvalg av markeringslys og ledelys som passer til bruksområdet

Eaton's NexiLite single sided emergency exit sign

Ensidig markeringslys

Ensidig piktogram bak en gjennomsiktig skjerm sikrer perfekt skilt hver gang.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign

Tosidig skiltplate

Tosidig gjennomlyst skiltplate for montasje i tak.
Eaton's NexiLite double sided emergency exit sign with opal diffuser

Tosidig skiltplate i opal utflørelse.

Markeringslys og ledelys i ett og samme armatur.

Rett tilbehør til rett tid

NexiLite Frame

En fremragende finish

Eatons pyntelist er designet for å gi en virkelig fremragende finish.
NexiLite IP65 emergency lighting weatherproof variant without pictogram

Beskytter mot vann og støv

Bruk IP65-kit i de tøffeste miljøene.
NexiLite recessed backbox base for brick walls

Diskret montasje på murstein

Velg vår innfelte mursteinsmodul for å skape en sømløs finish på murstein.

Dørbelysning

NexiTech LED, i den kombinerte versjonen for dør, gir mulighet for to funksjoner i én enhet: markeringslys og ledelys

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

NexiTech LED-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.

Spesialfarge

Perfekt integrering av desentrale løsninger i bygningsarkitekturen er alltid en utfordring.

Eaton hjelper deg med å løse denne utfordringen med en rekke lakkerte kapslinger og tilbehør tilgjengelig i tre farger. Andre farger er tilgjengelig ved forespørsel.

  • Spesiallakkerte, desentrale nødlys
  • Spesialfarge innfellingsmoduler
  • Spesifikke integrerings- eller festesystemer

Skreddersydde piktogrammer

Hensikten med markeringslys er ikke nødvendigvis alltid å vise rømningsveier. Noen ganger må det være enkelt å identifisere hvor man finner sikkerhetsutstyr, tilfluktssteder, samlingssteder osv.

Eaton har utviklet et kjernesortiment av spesifikke piktogrammer for flere produktfamilier for å dekke de fleste slike krav til skilting.

Vil du vite mer, eller ser du ikke piktogrammet du trenger? Kontakt salgsavdelingen vårt, så kan du snakke med dem om de spesifikke behovene knyttet til prosjektet ditt.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options
Hvordan du kjøper fra Eaton