Desentralt
Planete 400 Disc – desentralt ledelys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Planete 400 Disc – desentralt ledelys

Planete 400 Disc gir en spesielt effektiv rømningsveibelysning. Den jevne belysningen i armaturen gir et blendefritt lys.

Vi har utviklet en slank design med bare 25 mm dybde. En spesiell sneppmekanisme gjør at armaturen enkelt og sikkert kan åpnes eller lukkes. Den diffuse og symmetriske lysfordelingen muliggjør universell bruk på både tak og vegg.

Denne serien med 10 års levetid har fått en økologisk design som oppfyller kravene i de nyeste miljøstandardene. Bruk av LED-lamper, komponenter med lang levetid og automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Slank design
Meget slank armatur med bare 25 mm dybde
Lang levetid
Delene må ikke byttes ut før etter 10 år
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • Attraktiv design, slank kapsling
  • 360 lm lysutbytte
  • 1 times backup
  • CGLine+-teknologi
  • Minimalt gjenskinn takket være lys- spredning
  • Innfellingsmulighet
  • Formontering av sokkel for rask og enkel montering
  • Miljøvennlig, lavt forbruk

Enkelt hele veien

Hvert trinn i installasjon og vedlikehold ble vurdert da vi utviklet ledelyset Planete 400 Disc. En unik klipsmekanisme fjerner behovet for skruer og gir enkel montasje. En innebygd kapsling med metallnippel gjør montasjen rask og ukomplisert.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

Planete 400 Disc-armaturer kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.

Sømløst integrert med bygningens rene, arkitektoniske linjer

Front view of Eaton's slim, modern Planete 400 emergency safety light
Perfekt integrasjon med innfelt montering
Side view of Eaton's slim, modern Planete 400 Disc emergency safety light with recessed trim
Estetisk armatur med en slank design

Kan leveres med spesialfarge

Perfekt integrering av desentrale løsninger i bygningsarkitekturen er alltid en utfordring.

Eaton hjelper deg med å løse denne utfordringen med en rekke lakkerte kapslinger og tilbehør tilgjengelig i tre farger. Andre farger er tilgjengelig ved forespørsel.

  • Fargede, desentrale nødlysarmaturer
  • Fargede innfelte baser
  • Spesifikke integrerings- eller festesystemer
Hvordan du kjøper fra Eaton