Desentralt
Planete 400 Tube – desentralt ledelys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Planete 400 Tube – desentralt ledelys

Planete 400 Tube er et kontinuerlig lysende ledelys i et rørformet design. Den passer der det er designkrav for allmenbelysningen og er verdsatt for sin robusthet og tetthet.

Kapsling i polykarbonat og rustfritt stål og har IP66/68-kapsling og støtbeskyttelse.

Denne serien med 10 års levetid har fått en økologisk design som oppfyller kravene i de nyeste miljøstandardene. Bruk av LED-lamper, komponenter med lang levetid og automatiske test- og overvåkingsenheter (CGLine+) gir installasjonen vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Ren design
Robust kapsling for tøffe omgivelser eller til arkitektonisk bruk
Lang levetid
Delene må ikke byttes ut før etter 10 år
Nyeste teknologi
Automatisk testing og overvåking med CGLine+

Funksjoner

  • 400 lm lysutbytte
  • 1 times backup
  • Opal bakside: usynlig elektronikk og usynlige tilkoblinger
  • CGLine+-teknologi
  • Robust armatur IP66/68 og IK10
  • Passer for arkitektoniske eller industrielle miljøer
  • Miljøvennlig, lavt forbruk

Svært god beskyttelse mot vann, støv og støt

En rørformet kapsling av polykarbonat, endepropper av rustfritt stål og den forseglede konstruksjonen bidrar til å klassifisere Planete 400 Tube som IP66/68 og IK10. Den er spesielt egnet for fabrikker, lagre, underjordiske parkeringsplasser, verksteder, tunneler og bygninger med industriell design.

Helt enkelt den mest fleksible, pålitelige overvåkingen, slik at man slipper bekymringer

Planete 400 Tube kan overvåkes på en pålitelig og effektiv måte med teknologien CGLine+.
Hvordan du kjøper fra Eaton