Den innfelte RoundTech-familien gjør monteringen rask og enkel ved bruk av standard verktøy for å kutte runde hull. Markeringslys-versjonen til RoundTech gir et uniformt og homgent utrykk ved hjelp av piktogrammet som har 20 meter leseavstand.
IP43/IK04 og tilbyr blinking/pulsering for økt oppmerksomhet, og kommer som standard med fire pilretninger og ett blindt. RoundTech leveres med miljøvennlige litiumbatterier, og setter ny standard for bærekraft innen nødbelysning.
Bruk av LED-lampene i RoundTech sammen med automatisk testing og overvåkingsenheter (CGLine+-versjoner), gir vesentlig lavere drifts- og vedlikeholdskostnader ved montering.
Hensikten med markeringslys er ikke nødvendigvis alltid å vise rømningsveier. Noen ganger må det være enkelt å identifisere hvor man finner sikkerhetsutstyr, tilfluktssteder, samlingssteder osv.
Eaton har utviklet et kjernesortiment av spesifikke piktogrammer for flere produktfamilier, for å dekke de fleste slike krav til markeringslys.
Vil du vite mer, eller ser du ikke piktogrammet du trenger? Kontakt salgskontoret vårt, så kan du snakke med dem om de spesifikke behovene knyttet til prosjektet ditt.
| Varenummer | Beskrivelse |
| 66 172 00 | RTECH ME EC 20 M CGL+ 4 I M 3 h IP43 |
| Varenummer | Beskrivelse |
| 66 172 04 | Batteripakke, LifePo 3,2 V 3 Ah 10 års forventet levetid |
| EMN | Magnet for konfigurering og tester |
| FT2ED-4I | Sett med fire piktogrammer for RoundTech MR EC (D, L, R, U) ISO-format |
| 66 172 07 | Renovasjonsplate for RoundTech middels innfelt |
| Varenummer | Beskrivelse | ||
| FT2ED-PICTO-VL | Piktogram, ISO7010-E001 VL, utgang vertikalt venstre | FT2ED-PICTO-MP | Piktogram, ISO7010-E007, møtepunkt |
| FT2ED-PICTO-VR | Piktogram, ISO7010-E002 VR, utgang vertikalt høyre | FT2ED-PICTO-H | Piktogram, hydrant |
| FT2ED-PICTO-VD | Piktogram, ISO7010-E002 VD, utgang vertikalt ned | FT2ED-PICTO-CR | Piktogram, ISO7010-E003, førstehjelp |
| FT2ED-PICTO-UR | Piktogram, ISO7010-E002 U/R, utgang opp høyre | FT2ED-PICTO-FEX | Piktogram, ISO7010-F001, brannslukningsapparat |
| FT2ED-PICTO-DR | Piktogram, ISO7010-E002 D/R, utgang ned høyre | FT2ED-PICTO-FHO | Piktogram, ISO7010-F002, brannslange |
| FT2ED-PICTO-DL | Piktogram, ISO7010-E001 D/L, utgang ned venstre | FT2ED-PICTO-INFO | Piktogram, ISO7001/P-I PF001, INFORMASJON |
| FT2ED-PICTO-UL | Piktogram, ISO7010-E001 U/L, utgang opp venstre | FT2ED-PICTO-WC | Piktogram, ISO7001/P-I PF003, WC |
| FT2ED-PICTO-DMD | Piktogram, FDX08-040-3 T28, dør for person i rullestol og pil ned | FT2ED-PICTO-EWL | Piktogram, ISO7010-E016, rømningsvindu venstre |
| FT2ED-PICTO-DML | Piktogram, FDX08-040-3 T28, dør for person i rullestol og pil venstre | FT2ED-PICTO-EWR | Piktogram, ISO7010-E016, rømningsvindu høyre |
| FT2ED-PICTO-DMR | Piktogram, FDX08-040-3 T28, dør for person i rullestol og pil høyre | FT2ED-PICTO-EWD | Piktogram, ISO7010-E016, rømningsvindu ned |
| FT2ED-PICTO-DML1 | Piktogram, DIN4844, person i rullestol og pil venstre | FT2ED-PICTO-RWL | Piktogram, ISO7010-E017, redningsvindu venstre |
| FT2ED-PICTO-DMR1 | Piktogram, DIN4844, person i rullestol og pil høyre | FT2ED-PICTO-RWR | Piktogram, ISO7010-E017, redningsvindu høyre |
| FT2ED-PICTO-DMD1 | Piktogram, DIN4844, person i rullestol og pil ned | FT2ED-PICTO-RWD | Piktogram, ISO7010-E017, redningsvindu ned |
| Montasje: | Innfelt montering i tak |
| Lyskilde: | LED som ikke kan skiftes |
| Kapsling: | Polykarbonat |
| Kapslingsfarge: | Hvit |
| Nominell forsyningsspenning, frekvens: | 220 – 230 V AC, 50/60 Hz |
| Beskyttelsesgrad: | II |
| Kapslingsgrad (IP): | IP43 |
| Backup: | 3 timer |
| Luminans flux ved nøddrift: | N/A |
| Leseavstand: | 20 m |
| Slagfasthet (IK): | IK04 |
| Funksjon: | Vedlikeholdt (M) |
| Testingssystem: | Auto-Test | CGLine+ |
| Armaturtype: | Markeringslys |