Desentralt
SafeLite – Desentralt ledelys og markeringslys
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

SafeLite – Desentralt ledelys og markeringslys

Ett produkt, flere bruksområder. SafeLite er en serie lede- og antipanikklys som også kan brukes som markeringslys ved å bruke de medfølgende piktogrammer (samsvarer med ISO7010). Kapslingene er tilgjengelige i IP65. Dette gjør at SafeLite-armaturer egner seg godt innendørs eller i mer industrielle bruksområder.

Et stort utvalg tilbehør (innfelt boks, innfelt base, tosidig skilt og beskyttelsesgitter) gir fleksibilitet og gjør det lettere å integrere systemet i bygget.

Disse desentrale autotest armaturene som tennes ved nettfall eller er tente hele tiden, 1 times backup og 250 lm lysutbytte i nøddrift.

Flere bruksområder
Rømningsveier, antipanikk, markeringslys 20 m
Lyskilde
Siste generasjons LED
Installasjon
Stort utvalg av tilbehør

Egenskaper

  • 20 meter leseavstand
  • 250 lm lysutbytte
  • 1 times backup
  • Kapslingsgrad IP65
  • Utenpåliggende eller innfelt montering
  • Samme utseende og følelse i hele bygget

Ett produkt, flere bruksområder

SafeLite er en fleksibel serie som tilbyr sikkerhet, ledelys eller markeringslys med 20 m leseavstand med forskjellige monteringsalternativer.

Oppnå et moderne og sammenhengende uttrykk i hele bygget

Fleksibiliteten til SafeLite gjør at de forskjellige formene kan brukes gjennom hele installasjonen for å gi hele bygget en sammenhengende følelse.

Fleksibel serie med alternativer for markeringslys

Ensidig veggmontert med 20 m leseavstand
Dobbeltsidig takmontert kjegleskilt

Tilbehør tilpasset monteringsbehov

Recessed bases for Eaton's SafeLite emergency safety and exit sign

For en sømløs integrering i bygget

Velg mellom Eatons innfelte base eller boks for perfekt integrering av SafeLite i bygningen.
Eaton's SafeLite safety light with protective wire guard

Beskyttelse mot slag på travle steder

Beskytt SafeLite enda mer mot slagskader med beskyttelsesgitteret.

Lettmontert SafeLite-armatur med innfelt base

Hvordan du kjøper fra Eaton