Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xChargeIn DC 22

Eaton xChargeIn DC 22 er en hurtigladestasjon som lader med likestrøm og er enkel å bruke for alle. Denne kompakte ladestasjonen kan festes til veggen eller gulvmonteres som et alternativ.

Kompakt design
Den mest kompakte hurtigladeren på markedet
Høy effektivitet
Over 96 % effektivitet
Brukervennlig
Egnet for alle typer kjøretøy

Hurtiglading for alle

xChargeIn DC 22 muliggjør sikker identifikasjon og sikker betaling gjennom RFID, tredjeparts mobilapplikasjoner eller Eatons intelligente Scan & Charge-programvare. Ladestasjonen er brukervennlig med en 10-tommes berøringsskjerm med farger.

Rask ladehastighet og høy effektivitet

xChargeIn DC 22 omgår begrensningene for ombordladerne som er i elektriske kjøretøy ved å levere strøm direkte til kjøretøyets batteri. En ladeeffektivitet på over 96 % og lavt strømforbruk i standby-modus reduserer de totale driftskostnadene.

Støyfri ladeopplevelse for alle typer kjøretøy

xChargeIn DC 22 er tilgjengelig med enten CCS- eller CCS- og CHAdeMO-stikkontakter. Ladestasjonen er utformet slik at brukerne så vidt hører når det lades.

Fremtidssikker ladestasjon

xChargeIn DC 22 er utviklet for å være klar til vehicle-to-grid.
Hvordan du kjøper fra Eaton