Last ned dokumentet () av 20
Energilagringssystemer

xStorage Hybrid

Den globale overgangen mot bærekraftig energi er avgjørende for å redusere CO2 utslipp og å bekjempe klimaendringene. Energilagringssystemer spiller en avgjørende rolle i denne overgangen og bidrar også til å spare penger på strømregningene. xStorage Hybrid er utviklet for å fange opp overskudd av fornybar energi, lagre det effektivt, og frigjøre det når energibehovet er høyt eller produksjonen av fornybar energi er lav. Hos Eaton forstår vi viktigheten av å ligge i forkant i det stadig skiftende energilandskapet. Derfor er vi stolte av å tilby et unikt utvalg av løsninger som sammen leverer en komplett energiinfrastruktur i bygninger, inkludert PV-produksjon og energilagring.
1- og 3-fase hybrid invertere
3,6 kW–12 kW
Høy effektivitet
Opptil 97,6 %
Modulær design
Konfigurer systemet ditt
Lett og rask installasjon
Komplett portefølje av vern

Reduser strømregningene dine samtidig som du reduserer ditt karbonavtrykk.

Øk selvforbruket av din egen fornybare energi og opplev de økonomiske fordelene ved å jevne ut energiforbruket med xStorage Hybrid. Bruk lagret energi når du trenger det for å redusere strømregningene og dekke ekstra energibehov. Energistyringsteknologi hjelper deg med å spare penger, øke verdien på eiendommen din og bidra til en mer bærekraftig verden.

Som dekker et bredt spekter av energibehov og overholder forskrifter.

xStorage Hybrid er utformet for boliger og mindre næringsbygg, og dekker et bredt spekter av energibehov. Egnet for både nyinstallasjon og ettermontering, integreres det sømløst med bygningens energiinfrastruktur Vårt xStorage Hybrid-system er utviklet for å være cybersikkert, oppfylle strenge sikkerhetsstandarder og hjelpe bygningseiere med å følge gjeldende og kommende EU-forskrifter, noe som gjør det til en pålitelig og sikker energiløsning.

En komplett portefølje for å hjelpe deg med energiomstillingen

Vi tilbyr et bredt utvalg av produkter for å hjelpe deg med å bygge en energiinfrastruktur som vil akselerere energiomstillingen i bygningen din. For eksempel kan vi hjelpe deg med å legge til ladere for elbiler og konfigurere ladeinstallasjonen etter dine nåværende behov, med mulighet for å skalere opp i fremtiden. På denne måten kan du raskt tilpasse bygningen din for å møte fremtidige energibehov og mål.

Prøv konfiguratoren vår

Vår online-konfigurator lar deg designe og tilpasse ditt fremtidige energilagringssystem skreddersydd til dine spesifikke behov.

Effektiv installasjon, varig ytelse

Våre plug-and-play-løsninger reduserer installasjons- og igangkjøringstiden betydelig. Ferdigkoblede tavler gjør at installatører kan jobbe mer effektivt. De forhåndskonfigurerte tavlene er designet for å integrere PV-installasjoner på en sikker måte. Installer enkelt og glem det – i tråd med Eatons høye kvalitets-, sikkerhets- og cybersikkerhetsstandarder tilbyr vi fjernoppdateringer av fastvare og fjernstyring av batterier for å løse problemer raskt og enkelt.

Finansiering av elektrifisering

Eaton tilbyr skreddersydde finansieringsløsninger for å hjelpe bedrifter med å akselerere sin elektrifisering samtidig som de opprettholder kontantstrømmen. I en tid med høye energikostnader og tilhørende risikoer, søker smarte bedrifter måter å sikre forretningskontinuitet på, samtidig som de benytter anledningen til å investere i grønn, lavkarbonteknologi.

  • Suksesshistorier

    Oppdag hvordan Eaton effektivt støtter kunder med å integrere ladere for elbiler i bygninger.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker

Installasjon

X
Download Close