Last ned dokumentet () av 20
Lading av elbil

Green Motion Building

Eaton Green Motion Building er en AC-lader for elbiler som er laget for å brukes både innendørs og utendørs på private og offentlige parkeringsplasser, for blokker, kommersielle områder og industriområder. Denne ladestasjonen for elbiler gir en rekke fordeler:

  • Sikker elbil-lading basert på bevist god ladeteknologi
  • Praktisk lading som egner seg til å lade alle typer private elektriske kjøretøy
EFFEKTOMRÅDE
3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW og 22 kW
TOPOLOGI
Type 2 kabel eller kontakt
MONTERINGSALTERNATIV
Vegg- eller gulvmontert
TILGANGSKONTROLL
RFID og mobile bruksområder

Tilpasningsvennlig elbil-lader som passer alle bruksområder

Green Motion Building ble utformet for innendørs eller utendørs bruk i flerboliger eller offentlige rom og er egnet for alle elektriske kjøretøy. Med RFID-brukerautorisasjonen er den ideell for delte parkeringsplasser og små plasser, da den gir mulighet for vegg- eller gulvmontering.

Øk verdien av bygningen din og øk inntektene

Reduser installasjonskostnadene ved å unngå dyre nettoppgraderinger og kontroller energiforbruket til enhver tid. Green Motion Building muliggjør fakturering gjennom den sertifiserte måten å måle energi på (MID) og integrasjon med Eaton Charging-nettverksadministrator eller annen OCPP-basert tredjeparts CPO-programvare eller andre faktureringsplattformer.

Fremtidssikker lading av elbiler

Sikre en fremtidsklar bygning gjennom skalerbar elbil-laderinfrastruktur. Integrer og administrer enkelt ladere innenfor byggebegrensninger, og unngå dyre nettoppgraderinger. Kontroller energiforbruket til enhver tid med statisk og dynamisk lastbalansering. Knytt opp til 50 elbil-ladere sammen med mulighet for fasebalansering og laderprioritering. I tråd med Eatons helhetlige tilnærming til bærekraftige energiløsninger, er Green Motion Building kompatibel med Eaton Building Energy Management Software, og gir en plattform for å overvåke og optimalisere bruken av alle energiressurser, inkludert PV-installasjon og Eaton Energy Storage-systemer.

Trygt og pålitelig system med enkel installasjon

Green Motion Building er designet med sikkerhet i tankene, med innebygd jordfeilbeskyttelse, kompatibilitet med énfaset IT-installasjon og nødavstengning for elbil-klare installasjoner. Enkel å installere og konfigurere med flere nettverksalternativer og konfigurasjoner. Laderen gir interoperabilitet via OCPP og Modbus TCP/IP til tredjepartsoperatører. Ved å muliggjøre en enkel og sømløs brukeropplevelse kan elbil-brukere ganske enkelt koble til deres elektriske kjøretøy og lade.

Nøyaktighet garanteret av Eichrecht sertifiseringen

Green Motion Building elbil lader kommer med Eichrecht sertifisering. Sertifiseringen garanterer at våre AC elbillader tilsvarer streng kalibreringslov og garanterer nøyaktig og gjennomsiktig transaksjoner med bedre brukeropplevelse.

Utvid garantien din

For å gi deg fullstendig sinnsro, tilbyr Eaton garantiutvidelser i tillegg til vanlig fabrikkgaranti. Tilbudene våre inkluderer erstatninger sammen med profesjonell kundeservicetelefon.

Video

Vi introduserer Green Motion Building, en AC elbillader for instillinger for flere brukere og lyse kommersielle funskjonaliteter. Ideell for kontorer, forhandler, overnatting, sport og underholdningsarenaer.

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close