Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DILA hjelpekontaktor

Tre grunnleggende versjoner av DILA hjelpekontaktorer i Eaton Moeller-serien er tilgjengelig: 4 NO-kontakter; 3 NO-kontakter og 1 NC-kontakt; og 2 NO-kontakter og 2 NC-kontakter. Enhetene kan utvides med opptil 8 kontakter og kommer med 2-polt og 4-polt toppmonterte hjelpekontakter. Kontaktorene er egnet for bruk som kobling eller grensesnittkontaktorer, spesielt hvis de brukes for å styre store kontaktorer direkte fra en PLS.

Grunnleggende enheter:
4 NO-kontakter; 3 NO-kontakter og 1 NC-kontakt; og 2 NO-kontakter og 2 NC-kontakter

Egenskaper

  • DILA-versjoner: 4 NO-kontakter; 3 NO-kontakter og 1 NC-kontakt; og 2 NO-kontakter og 2 NC-kontakter
  • Kan utvides med opptil 8 kontakter
  • Alle kontaktene er forriglet og står mot hverandre

DILA hjelpekontaktor

DILA hjelpekontaktorer er den ideelle følgesvennen for DILM-kontaktorer. Hvis de tilknyttede systemkomponentene brukes, kan de enkelt håndtere et bredt spekter av kontrolloppgaver.

Energieffektivitet er et viktig tema i dag

Eaton hjelper deg overholde ErP-direktivet på en enkel, rask og økonomisk måte, samtidig som energikostnadene dine reduseres betydelig.

Eaton Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Eaton Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.
Hvordan du kjøper fra Eaton