Last ned dokumentet () av 20
Kontaktorer og startere

DIL-kontaktorer

DIL-kontaktorene fra Eatons Moeller-serie™ er kraftige, effektive og allsidige, og kan kombineres med vårt komplette utvalg av elektroniske overbelastningsreléer og bimetalliske reléer. DC-enhetene skiller seg på grunn av deres reduserte strømforbruk, noe som gjør dem mer energieffektive og reduserer også størrelsen på feltspenningsforsyningen. DIL-kontaktorene er egnet for global bruk og dekker hele utgangsområdet, fra minikontaktorreléer (på opptil 7 A) helt til vakuumkontaktorer (på opptil 3180 A). Takket være SmartWire-DT er kontaktorene kommunikasjonsaktiverte, og kan derfor kontrolleres eksternt.
Push-in-teknologi:
reduser koblingstiden med opptil 50 %
Energieffektivitet:
IE3-klar
Godkjenninger:
UL, CSA, Marine, GOST

Egenskaper

  • DILM opptil 170 A
  • DILM-rammestørrelser: 45 mm for opptil 32 A; 55 mm for opptil 72 A, og 90 mm for opptil 170 A
  • Omgivelsestemperatur fra -25 °C til +60 °C
  • DC-styrte enheter med integrerte dempeledd
  • Dobbeltboks-terminaler for pålitelig kabling av forskjellige tverrsnitt

Tilkoblinger med bare ett enkelt «klikk» – DIL-kontaktorer med push-in-teknologi

Push-in-terminalene gjør kablingen trygt og enkelt med bare ett klikk – det er ikke nødvendig med verktøy. Den forenklede kablingsprosessen gjør tilkoblingen opptil 50 % raskere – uten ekstra verktøy. Den enkle push-in-teknologien har samme fotavtrykk som de konvensjonelle kontaktene, og kan derfor lett integreres i eksisterende systemer.

WIN-WIN med push-in-teknologi: Raskere og med kostnadseffektivt! Et triks med et "klikk".

Push-in-teknologien gjør det raskere og tryggere å koble til koblingsutstyrskapet. Og med et modulsystem og stort utvalg tilbehør, finner du alltid det tilbehøret du trenger. Komponentene er små og kompakte, så du kan bruke dem i eksisterende koblingsutstyrskap og for å koble til nye. Det finnes til og med en kombinert push-in- / skru inn-løsning for bruk med trefase-terminalblokker. Med andre ord gjør push-in kablingsarbeidet merkbart enklere, slik at jobben kan gjøres enda raskere!

Kompakte og kraftige – DILM-kontaktorer

Til tross for de små dimensjonene til DC- og AC-modellene, kan DILM-kontaktorserien sjalte motorer på opptil 170 A. En hjelpekontakt (opptil 38 A) er allerede integrert. Hjelpkontakten NC med speilkontakter er egnet for bruk i sikkerhetsrelaterte bruksområder. Dette forenkler prosjektplanlegging, installasjon og igangsetting.

Håndter lampebelastninger på en sikker måte – DILL-belysningskontaktorer

DILL-serien er basert på DILM-kontaktoren, og er spesielt designet for å sjalte lamper over tre strømområder (12 A, 18 A, 20 A). Kontaktorenes høye bryterhastighet gjør dem i stand til å håndtere inngangsstrømmene for alle typer lamper, selv over lange avstander.

Firepolede DILMP-kontaktorer

De firepolede kontaktorene er tilgjengelige i fire størrelser, fra 20 A til 200 A, og de er utviklet spesifikt for bruk i AC 1-kretser. På grunn av det universelle tilbehøret, kan alle de velprøvde komponentene i den trepolede serien også brukes. Kontaktorene passer perfekt for bruksområder som er preget av hyppig utkobling eller omkobling av strømnettet, så vel som for varmesystemer og for kobling av firepolede belastninger.

DILK-kontaktorer

DILK-kontaktorene brukes i kompensasjonsutstyr for reaktiv kraft der kondensatorbankene må sjalte, og de integrerte seriemotstandene kan pålitelig sjalte kondensatorer med meget høye toppstrømmer (opptil 180 ganger normal strøm).

DIUL- og SDAINL-kontaktorkombinasjoner

Kontaktorkombinasjonene består av de ferdig koblede DIUL-reverseringskombinasjonene på opptil 30 kW og SDAINL-stjerne-trekant-kombinasjoner på opptil 132 kW. Siden de allerede kommer med kabling, er installasjonen rask og enkel.

Energieffektivitet er et viktig tema i dag

Med Eaton overholder systemene dine automatisk ErP-direktivet på en enkel, rask og økonomisk måte, samtidig som energikostnadene dine reduseres betydelig.

Eaton Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Eaton Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.

DIL-kontaktorer

Sterk og kompakt

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close