Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
Kontaktorer og startere

DILM/DILH kontaktorer

DILM og DILH-kontaktorene fra Eaton Moeller-serien er spesielt designet for svært høye strømområder fra 185 A til 2600 A. Med de elektronisk styrte drivenhetene, den kompakte størrelsen og en lang levetid, er kontaktorene en pålitelig komponent i alle typer maskiner og systemer.

Suitable for global use:
UL, CSA, CCC, GL, DNV
Temperature range:
-40°C to +70°C
Efficient:
up to 1.2 million electrical switching operations

Egenskaper

  • Brukskategori AC 1 og AC 3
  • Egnet for opptil 1000 V
  • Bredt spekter av AC/DC-spoler
  • Lav holdeeffekt
  • Kompakt størrelse
  • Hjelpekontakter: To NO, to NC

DILH600- og DILH800-kontaktorer – optimalisert for applikasjonsspesifikk bruk

DILH600- og DILH800-kontaktorene skiller seg ut med sin høye standard for tekniske prestasjoner i spesifikke applikasjoner. Disse inkluderer utkobling av lokale strømnett, betjening av omformerkontrollerte drivere, ledelse av induktiv og kapasitiv strøm uten bryting og galvanisk isolasjon av systemdeler ved bruk av invertere/omformere. Kontaktorene er designet for nominell driftsstrøm på opptil 1050 A (AC-1) og er derfor ideelle for bruk innen fornybar energi eller uforstyrrede strømforsyninger.

Kontaktorer fra 185 A til 225 A

Kontaktorene fra 185 A til 225 A skiller seg ut ved deres kompakte størrelse og reduserte holdekraft. Spolene er utstyrt med integrert dempeledd og to hjelpekontakter som standard, To NO og to NC.

Kontaktorer fra 250 A til 2600 A – standardversjonen

Holdeeffekten i kontakorene er prosessregulert, noe som gir en vesentlig mindre varme inne i koblingsskapet. I tillegg bidrar denne optimaliseringen av kontaktkraft til en lengre levetid på bryterkontaktene. Dempeledd er allerede innebygget, i tillegg til de to NO-kontaktene, de to NC-kontaktene og hjelpekontaktene.

Kontaktorer fra 250 A til 2600 A – comfort-versjonen

Takket være det lave spoletrekket, gjør comfort-versjonen av kontaktorene de enklere å implementere mindre kontrolltransformatorer. Det brede spekteret av AC/DC-spoler har et stort spenningsområde, og kontaktorene kan også styres direkte fra en PLS.

DILM 580 A –1400 A kontaktorer

Vakuumteknologien åpner for implementering av et kompakt design, ettersom den forhindrer danning av åpne buer og således frigjøring av gasser under omkobling. Dette gjør at koblingsutstyr kan monteres tettere, og avstandene til ledende strukturer kan være mindre enn hva som normalt ville være mulig.

DILM 1600 & DILH 2000-2600 doble kontaktorer

De doble kontaktorene kommer fabrikkmontert på en montasjeplate. For hver fase distribueres strømmen via to parallelle vakuumrør. Kontaktorene er sikkert koblet med to koblede og overvåkede drivenheter. Disse er elektronisk styrt på en synkronisert måte.

Eaton Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Eaton Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close