Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

DILMT-kontaktorer

DILMT-kontaktorer i Eaton Moeller-serien er et plassbesparende alternativ i maskinbyggingsapplikasjoner. De kan integreres i et bredt spekter av applikasjoner, på en både effektiv og plassbesparende måte. De er tilgjengelige i fire kompakte størrelse, og dekker et strømområde fra 7 A til 95 A. De kan brukes for startmotorer opptil 45 kW eller for innkobling av industrielle laster. I tillegg til de ikke-motoriserte bruksområdene (AC-1), kan også DILMT-kontaktorer brukes til innkobling og beskyttelse av asynkrone maskiner (AC3), hvis de brukes i kombinasjon med direkte monterte ZBT-overlastreléer. Takket være det høye antallet driftssykluser (opptil 1 500 000), er DILMT-kontaktoren en pålitelig og effektiv komponent i enhver maskin eller ethvert system.

Størrelser:
Plassbesparelse på opptil 40 %
Strømområde:
7 A til 95 A
Levetid:
1 000 000 operasjoner

Egenskaper

  • Fleksibel hjelpekontaktkonfigurasjon
  • Mulig med opptil tre frontfestede hjelpekontakter
  • Sidemontert hjelpekontakt
  • Dempeledd
  • Mekanisk forrigling
  • ZBT overlastrelé
  • Bredder på 27 mm, 36 mm, 55 mm og 72 mm
  • Strømområde på 12 A, 32 A, 65 A og 95 A.

Fem istedenfor tre!

DILMT-kontaktorer med sin kompakte størrelse gir plassbesparelse på opptil 40 %. Fem DILMT-kontaktorer montert i fordeling tar kun opp like mye plass som tre konvensjonelle kontaktorer.

Ekstremt kompakte, effektive og fleksible

DILMT-serien kommer i fire størrelser, og i tillegg kan et ZBT-overlastrelé med opptil 97 A monteres direkte på hvilken som helst av enhetene. Det er også fleksible hjelpekontaktkonfigurasjoner i henhold til applikasjonens spesifikke krav. Dette betyr at DILMT-kontaktoren kan settes ut på en målrettet og applikasjonsspesifikk måte.

Velutprøvd teknologi basert på over 100 år med erfaring

Med de nye kompakte og enkle DILMT-enhetene, utvider Eaton det eksisterende utvalget av DILM-kontaktorer.
Hvordan du kjøper fra Eaton