Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
Trykknapper & lystårn

RMQ kompakte betjeningsenheter

Øk konkurranseevnen din ved å designe mer kompakte og pålitelige maskiner med Eaton Moeller-serien med kompakte RMQ-løsninger og indikatorenheter. Takket være den svært høye kapslingsgraden (IP65) på baksiden, kan de integreres fleksibelt og direkte i maskinhuset. Den feilfrie, plassbesparende «plug and play»-installasjonen sparer både utviklingskostnader og installasjonstid. Kabler, kontakter og kapslinger er allerede integrert og permanent installert i disse alt i ett-enhetene.

Beskyttelsesgrad
IP65 (bak)
Installasjon
Prefabrikerte kabler
Sammenstilling
Rask & enkel

Egenskaper

  • Kapslingsgrad foran opptil IP69K, bak IP65
  • Prefabrikert kabelende med M12 eller M8-kontakter, eller åpen kabelende (pigtail-løsning) 
  • Kabellengder på 20cm, 50cm, 1m og 3,5m
  • Monteringsdiameter på 22 mm eller 30 mm, gjelder også flatt design
  • Frontelementer: Trykknapper, belyste trykknapper, lysindikatorer og nødstoppknapper
  • Direkte tilkobling til feltbussystemer som AS-i eller SmartWire-DTTM

En kompakt løsning. Robuste komponenter.

De kompakte RMQ-løsningene møter behovene i krevende industrimiljøer. Takket være den høye kapslingsgraden både foran og bak, kan de installeres direkte inne i maskinrommet. Spesialkapslingen forhindrer inntrengning av støv, vann, rengjøringsmidler og andre partikler.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close