Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

SL4/SL7 signaltårn

Med de skarpe, høytlydende og robuste lyssøylene SL7 og SL4 fra Eatons Moeller-serie, kan du enkelt overvåke og signalisere driftsstatusen på maskiner og systemer. Takket være bruken av kraftige LED-lamper og høytlydende akustiske moduler, er de pålitelige for indikasjon av driftsstatus, selv under uheldige lysforhold. På grunn av den høye kapslingsgraden (IP66), er ikke krevende miljøer og utendørs bruk noe problem. Lyssøylene kan enkelt tilpasses ethvert bruksområde.

Akustiske moduler:
Opptil 8 ulike toner
Kapslingsgrad:
IP66
Sammenstilling:
Opptil 9 ulike alternativer

Egenskaper

  • LED-teknologi for alle funksjoner og vanlige spenninger
  • Kraftige LED-lamper for bedre synlighet
  • Justerbart volum for ulike omgivelsesforhold (opptil 100 dB)
  • Opptil åtte ulike signaltyper
  • Allsidige monteringsalternativer
  • Kommunikasjon via SmartWire-DTTM

Rask, effektiv, allsidig og ufeilbarlig.

Eatons lyssøyler er utformet for fleksibel bruk, selv under krevende installasjonsforhold, det være seg for lav takklaring eller situasjoner som krever ulike signaler på hver side av enheten. De to tilgjengelige diameterne på 40 mm og 70 mm sørger for at tårnene kan justeres til ethvert bruksområde. Muligheten til å koble dem til SmartWire-DT forbedre ytterligere effektiviteten til enhetene.

signaliserer driftstilstand raskt, tydelig og fleksibelt.

Lyssøylene SL7 og SL4 viser maskinstatus med optiske og akustiske signaler, noe som gjør dem lett gjenkjennelige på avstand. Lyssignaler kan vises som konstant lys, strobelys, blinkende lys og – via kraftige LED-lamper – selv som et multi-strobelys. Lydsignalene kan være i form av en kontinuerlig tone, en pulstone eller en av åtte toner.

Enkel & fleksibel konfigurasjon.

Konfigureringsverktøyet vil hjelpe deg med å velge og kombinere de ulike lyssøyleelementene for begge SL-seriene med kun noen få klikk!

Morgendagens menneske-/maskingrensesnitt

Den neste generasjonen av maskinoperatører forventer et menneske-/maskingrensesnitt som oppfyller standardene de er vant til å finne i privatlivet på sine personlige, mobile enheter. I arbeidsmiljøet dukker det opp nye, smarte enheter på flere områder enn bare ledelse og distribusjon.

Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.

Lyssøylene SL4 og SL7

Skarp, høytlydende, robust, rask, effektiv, allsidig og ufeilbarlig!

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close