Målerskap tilknytningsskap (TKS) og boliginstallasjonsskap (BI-skap)
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Målerskap tilknytningsskap (TKS) og boliginstallasjonsskap (BI-skap)

Eatons tilknytningsskap (TKS) i saltvannsbestandig aluminium er spesialdesignet for norske forhold. Skapene kommer ferdigkoblet fra fabrikk og er i henhold til NEK 399 og NEK 439. Skapene har den høyeste slagfasthetsgraden på IK10 og beskyttelsegrad IP55. Den unike løsningen med flere ventileringsnippler i topp og bunn av skapet løser kondensproblemer.

I henhold til
NEK 399 og NEK 439
Slagfasthet
IK10
Material
Saltvannsbestandig aluminium

Egenskaper

  • Fås i bredde på 400 og 600 mm
  • Lysegrå (RAL 7035) og Mørkebrun (RAL 8022) variant
  • UV bestandig pulverlakkerte skap i saltvannsbestandig aluminium
  • Beskyttelsesgrad IP55
  • Har den høyeste slagfasthetsgraden på IK10 i henhold til IEC 62262
  • Trippelventilering for å unngå kondensproblematikk
  • Kondens- og temperaturtestet etter NEK 399:2018
  • Fleksibel løsning for veggmontert eller frittstående montasje
  • Trepunkts låsesystem med 8 mm trekantnøkkel i.h.t RENBLAD.
  • Håndtak for OL-U/H-låsesylinder kan ettermonteres
  • 100 % avskilt EKOM og sterkstrømsdel
  • Leveres komplett og ferdig koblet for IT/TT/TN

Slagfasthetsgrad IK10

Skapene har den høyeste slagfasthetsgraden på IK10 i henhold til IEC 62262. Slagfasthertgraden sier noe om hvor mye mekanisk slitasje og ekstern kinetisk energi skapet tåler. Med IK10 tåler skapet like mye som større tavlesystemer i stål.

Hvorfor velge aluminiumsskap?

Norske værforhold kan være ekstremt krevende. Fuktighet og saltvann kan gjøre store skader på utendørsfordelinger. For å sikre at skapene kan stå ute er det viktig å velge skap av rett kvalitet og material. Eatons tilknytningsskap er laget av saltvannsbestandig aluminium før det til slutt pulverlakkeres. Dette garanterer at skapene ikke blir utsatt for korrosjon og rust.

Design ditt boligskap - verktøy for å designe, dokumentere og prise ditt eget boligskapsprosjekt

Eatons designprogram er for å hjelpe deg å plukke ut skap og komponenter tilpasset din installasjon. Programmet har tre hoveddeler med totalt 64 forskjellige skapløsninger innen tilknytningsskap, boligsentraler, målerskap, boligskap, installasjonsskap, isolerstoff kapsling og rehabiliteringsløsninger. Bestykking ditt valgte skap med Eatons modulære vern, som er tilgjengelig i designprogrammet.

 

Enkelt felt        

  • Dimensjon enkelt felt: H1200 x B400 x D220 mm (H1600 mm med kabelkanal)
  • Lysegrå(RAL 7035) og mørkebrun (RAL 8022) farge
  • Inkludert Al/Cu-pisk opp til 50 mm2. BPZ-koblingsklemmer brukes ved 95 mm2
eaton-tilknytningsskap-tks-skap-enkel-gra-kabelkanal-transp.jpg
eaton-tilknytningsskap-tks-skap-dobbel-mork-kabelkanal-transp.jpg

Dobbelt felt      

  • Dimensjon dobbelt felt: H1200 x B600 x D220 mm (H1600 mm med kabelkanal)
  • Kan brukes som utendørs fordeling eller utvidet tilknyttingsskap
  • Lysegrå(RAL 7035) og mørkebrun (RAL 8022) farge
  • Kommer med med to sett AL/CU overganger for to tilførsler
Hvordan du kjøper fra Eaton