Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Temperaturkalkulator

Beregn både varme- og effektavgivelse til den konfigurerte tavlen og du kan enkelt generere designverifiseringen for temperaturstigning i samsvar med IEC/EN 61439. 

Last ned temperaturkalkulatoren

Registrer deg først. Du mottar ytterligere instruksjoner via e-post sammen med en nedlastingslenke til programvaren.

Generer en designverifisering for temperaturstigning i løpet av få minutter

Eatons temperaturkalkulator er integrert med xEnergy-konfiguratoren. Start ved å laste opp stykklisten i temperaturkalkulatoren. Alternativt kan du laste opp dine egne stykklister.

Programvaren beregner effekttapet til alle kretser, inkludert de interne lederne, basert på den nominelle strømmen i hovedkretsene. Temperaturstigningen i bryterne beregnes deretter basert på det totale effekttapet begrenset til merkestrømmen til tavlen. Spenningstapet til ledere beregnes også. 

Alle beregningene er gjort i samsvar med IEC / EN 61439.

 

Businessman with hands behind back

Integrert med vår xEnergy-konfigurator

Vår gratis xEnergy-konfigurator lar deg prise og designe Eaton-tavler innen få minutter. Programvaren er optimalisert for prosjektledelse og bruker en enkel dra-og-slipp-funksjonalitet. Generer en stykkliste for prosjektet ditt som kan lastes direkte opp i temperaturkalkulatoren!
Hvordan du kjøper fra Eaton