Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
Tavler

xEnergy Light

xEnergy Light tavlesystem for energidistribusjon og kontrollutstyr er dimensjonert for koblingsutstyr opptil 1600 A. Tavleskråget er laget av stålplater, som beskytter mot både ytre påvirkninger og elektrisk støt som kan forårsakes av berøring fra strømførende deler.

xEnergy Light-seksjonene kan monteres side ved side, og kan enkelt bygges til en automatikktavle for industrielle formål eller til en fordelingstavle for kommersielle bygg, avhengig av dine behov. xEnergy Light er et solid tavlesystem som er enkelt og raskt å montere, og kommer i mer enn 55 forskjellige dimensjoner.

Merkestrøm
opptil 1600 A
Merkekorttidsstrøm
opptil 65 kA – 1s
Fleksibelt design
55 forskjellige dimensjoner

Egenskaper

  • Tilgjengelig i høyde på 1400 til 2000 mm, bredde på 425 til 1350 mm, og dybde på 300 til 800 mm
  • Solide tavleløsninger i stål som kan monteres som sammensatte side om side-løsninger eller som frittstående tavlefelt
  • Tilgjengelig i beskyttelsesgrad IP31, IP42 eller IP55
  • Slitesterk beskyttelse mot korrosjon ved bruk av pulverlakkering i lysegrå(RAL 7035) utførelse
  • Er i samsvar med standardene IEC/EN 62208 og EN 60529, samt IEC 60439-1/-3 og IEC 61439-1/-2
  • Har funksjoner som dørstopper, dørkontaktbryter, LED-lyslister og forskjellige låsesystemer

xEnergy Light-løsninger

Hovedfordeler

eaton_xenergy_light_vt15819.jpg
  • Inntaks- og avgangsfelt med effektbrytere
  • Avganger med sikringslister opptil 630 A
  • Innkommende fordelingssystem for borefri tilkobling av kabler
  • Intern separering opptil form 4b type 2 og 6
  • Tilkobling av kabler fra topp eller bunn

Underfordeler

eaton_xenergy_light_vt24810.jpg
  • Profi+ og EP installasjonssystem
  • Moduler for NZM effektbrytere, NH-skillebrytere, sikringslister, samt modulære- og frittstående komponenter

Automatikktavle

eaton_xenergy_light_vt23710.jpg
  • Sasy 60i strømskinnesystem
  • Fastmonterte komponenter på montasjeplate
  • Ventilasjon og luftkjøling
  • Automasjonsløsninger

xEnergy Configurator

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å planlegge og konstruere en xEnergy-tavle, tilbyr vi det utprøvde xEnergy Configurator som et gratis planleggingsverktøy.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close