Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Power Xpert FMX

Power Xpert FMX er Eatons IEC-bryteranlegg for mellomspenning med enkel samleskinne og som bruker isolasjon med faste stoffer og luft. Systemet gir pålitelig kobling, beskyttelse, måling og fordeling av strøm opptil 24 kV og 2000 A. Power Xpert FMX består av metallkapslede, modulære, kompakte paneler på minst 500 mm. Både versjonen med 12 og 24 kV er tilpasset samme kompakte kapsling.

Nominell spenning
opptil 24 kV
Nominell merkestrøm
2000 A
Kortslutningsstyrke
25 kA – 3 s

Egenskaper

  • Kompakt
  • SF₆-fritt, miljøvennlig design
  • Høy driftssikkerhet 
  • Vedlikeholdsfritt
  • Full fjernkontroll
  • Lett tilkobling og testing av kabler
  • Testet i samsvar med IEC 62271-200
  • Intern lysbueklassifikasjon AFL 25 kA – 1 s

En økonomisk, pålitelig og global bryteranleggsløsning

Power Xpert FMX inkluderer en fullstendig serie opptil 2000 A med metallkapslede modulære, kompakte paneler fra 500 mm i bredde. Både versjonen med 12 og 24 kV bruker samme kompakte kapsling.

Power Xpert FMX er ideell for bruk i hovedmaterstasjoner og understasjoner. Systemet kan monteres etter spesifikke kundekrav. Typiske bruksområder er næringsbygg og offentlige bygninger, infrastrukturprosjekter og industri (f.eks. prosessindustri).

Kombinasjonen av Power Xpert FMX og Eatons lavspennings-bryteranlegg, samleskinne, UPS-produkter, prosjektledelse og servicemuligheter tilbyr en komplett, toppmoderne løsning.

Ta en titt på disse casestudiene og se hvordan Power Xpert FMX gjør at det viktige virker på en pålitelig, trygg, giftfri og kompakt måte.

Ta en titt på innsiden av Power Xpert FMX

Power Xpert FMX er en utvidbar plattform som tilbyr forskjellige modulære paneler som kan arrangeres til å møte dine behov. Det finnes ingen grenser for hvor mange paneler som kan kombineres, og du kan velge ønsket beskyttelses- og kontrollrelé. Du kan få tilgang til de kompakte panelene fra forsiden, slik at de kan stå mot veggen for å ta opp mindre plass.

På grunn av den unike kombinasjonen av isolasjon med faste stoffer og luft, trenger vi ikke SF6-gass. Dette reduserer utgiftene ved avhending kraftig. Power Xpert FMX bruker en vedlikeholdsfri effektbryter for opptil 30 000 bryteroperasjoner. 

SF₆-frie bryteranlegg ligger i DNA-et vårt

Eaton har vært en pioner innen SF₆-frie mellomspennings-bryteranlegg i mer enn 60 år. Med mer enn 200 patenterte oppfinnelser, leverer vi grønn kraftstyringsteknologi med minimalt vedlikehold, forbedret driftssikkerhet, betydelig høyere antall bryteroperasjoner, og vi eliminerer behovet for dyre avhendingsprosedyrer.
Hvordan du kjøper fra Eaton