Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

xComfort aktuatorer

xComfort-generasjonen av aktuatorer er drevet av Eatons engasjement for sikkerhet, og deres mangeårige og velprøvde erfaring innen sikker strømstyring. Uavhengig av når de brukes, i renovering eller nye installasjonsprosjekter, gir xComfort-aktuatorene en enkel og fremtidsrettet forbedring av den elektriske installasjonen, som går hånd i hånd med det mindre installasjonsarbeidet. Dette drives av den robuste og velprøvde trådløse Eaton xComfort-teknologien. Den gir en lettvint frittstående løsning, og når den er koblet til xComfort Bridge eller Smart Home Controller har den sofistikerte smarthjemfunksjoner med støtte for smarttelefon.

Kvalitet
Designet og produsert i Europa
Erfaring
Mer enn 100 års ekspertise innen strømstyringsteknologi
Enkel installasjon
Enkel installasjon for nye bygninger og renovasjonsprosjekter

                                                    Kjerneegenskaper

  • Typer for innfelt montering som kun er 18 mm tykke ​
  • Enkel utvidelse takket være trådløs kommunikasjon
  • Ingen nedrivning eller omkabling kreves
  • Avisolerte ledninger for enkel installasjon ​
  • Intern antenne
  • Lavt strømforbruk i standby
  • Fungerer med en trådløs bryter som kan plasseres hvor som helst
  • ESM for pålitelig statusinformasjon
  • Typer med lokal inngang og/eller energimålingssensor
  • Fungerer med xComfort Bridge og/eller Smart Home Controller for APP-basert kontroll og smartfunksjoner ​

Bryteaktuator

  • Styrer hvilken som helst type belastning: lys, LED, pumper, ventilasjon, varmeovner, badstuer, varmtvannsbereder osv.
  • Varig bryterytelse takket være den patenterte hybridbryterteknologien.
  • Liten størrelse (dybde på 18 mm) for enkel installasjon
  • Integrert energimåling og belastningsfeilindikasjon
  • Typer med en lokal inngang for ytterligere kontroll via tradisjonell mekanisk bryter

Smart dimmeaktuator

  • Designet med fokus på dimming av LED-lys, som allerede starter med 0 W LED-belastning.
  • Valgbare og programmerbare dimmeprofiler for optimal dimmeopplevelse.
  • Liten størrelse (dybde på 18 mm) for enkel installasjon
  • Integrert energimåling og belastningsfeilindikasjon
  • Typer med lokale innganger for ytterligere kontroll via tradisjonell mekanisk bryter

Varmeaktuator

  • Intelligent kontroll av varmekilder, varmeapparater, varmekabler, -deksler, -paneler og termoelektriske radiatorventiler
  • Forhåndsdefinert varmeprofil for optimal oppvarming
  • Liten størrelse (dybde på 18 mm) for enkel installasjon
  • Integrert energimåling med gjennomsnittlig effektindikasjon i sanntid
  • Integrert under- og overvarmebeskyttelse for gulv (krever gulvtemperatursensor)

Solskjermingsaktuator - skjultmontert

  • Kontrollerer drivere til markiser, rullegardiner, persienner osv., som er utstyrt med en 230 V AC motor opptil 3 A  
  • Sporer den faktiske posisjonen til solskjermingen
  • Støtter flere sikkerhetsfunksjoner
  • Valgbare profiler for å optimalisere operasjonen av programmet som skal kontrolleres
  • Strømforbruk i standby på bare 190 mW​
  • Liten størrelse (dybde på 18 mm) for enkel installasjon
  • Typer med lokal inngang for ytterligere kontroll via en tradisjonell mekanisk bryter

Solskjermingsaktautor i pluggbar versjon

  • Kontrollerer drivere til markiser, rullegardiner, persienner osv., som er utstyrt med en 230 V AC motor opptil 3 A
  • Med den mye brukte Hirschmann STAS/K-3 kontakten
  • Sporer den faktiske posisjonen til solskjermingen
  • Støtter flere sikkerhetsfunksjoner
  • Valgbare profiler for å optimalisere operasjonen av programmet som skal kontrolleres
  • Strømforbruk i standby på bare 220 mW​
  • Med IP44-beskyttelse og et stort driftstemperaturområde

Adapterplugger 

  • Adapterpluggtyper, aktuator for bryter (12 A), dimming (250 W) og varme (12 A)
  • Tilgjengelig med plugger med sidejording (Schuko, F-type), jordingspinne (E-type) eller S13 (J-type)
  • Trykknapp på enheten for lokal kontroll
  • Stativ utstyrt med energimålingssensor
  • RGB LED-indikator for status og/eller strømforbruk (kan slås av)
  • Tilgjengelig med kapsling og F-type også i grått

Tilkobling/frakobling av xComfort-brytere med aktuatorer – veiledning

Her finner du flere veiledningsvideoer for tilkobling/frakobling av brytere med aktuatorer fra xComfort-utvalget vårt for smarthjemløsninger.

    xComfort vannvakt

    Visste du at lekkende eller sprukne rør forårsaker omtrent 65 % av vannskade?
    xComfort vannlekkasje familien har en intelligent løsning for å beskytte installasjoner og bygninger mot vannlekkasjeskade. Den registrerer lekkasjer, utløser varsler og forhindrer skade ved å kontrollere en standard magnetventil.

    xComfort RF radiatortermostat

    Den batteridrevne xComfort RF-kompatible radiatortermostaten med skjerm er egnet til å kontrollere vannbaserte radiatorer automatisk, samt regulere romtemperaturen på en tidsbasert måte.

    Analog aktuator                    

    xComfort Analogue Input
    • Mottar signaler, kobler et relé og gir en utgangsspenning for terminaler som blandebatterier, oppvarming, ventilasjon, dimmere osv. (0–10 VDC-aktuatorer), så vel som for dimmere og elektroniske balaster av lysrør (1–10 VDC-aktuatorer).

    Ventilorgan                             

    xComfort Radiator Valve
    • Brukes til styring av radiatorer, gulvvarme osv.
    • Kan kontrolleres av multikanal-varmeaktuatoren, bryteaktuatoren eller dimmeaktuatoren
    Spesifikasjoner

    Fremhev forskjeller
    Vis bare forskjeller
    Skjul tomme funksjoner
    Last ned lenker
    X
    Download Close