Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

xComfort Bridge

Eaton anbefaler den enkle og brukervennlige xComfort Bridge for å løfte dine Go Wireless-installasjoner til neste nivå innen smarthusstyring – på en måte som er enkel, skalerbar og fremtidssikker. Med det trådløse xComfort-systemet finnes det ulike styreenheter som gjør det mulig å for eksempel slå av og på lysene, styre persiennene eller regulere temperaturen i hvert rom separat. Et fullt utviklet system muliggjør fullstendig automatisering av alle funksjoner i hjemmet, noe som gir økt komfort og mer effektiv utnyttelse.

FJERNBETJENT
xComfort Bridge-app
ENKEL
installasjon og oppstart
HÅNDTERING
fleksibel og intuitiv
LØSNING
fremtidsrettet

Kjerneegenskaper

Produkthøydepunkter

  • Innebygde LED-lamper gir informasjon om kontrollerstatus
  • Styr aktuatorene samtidig med sensorer, scener og hovedbryter
  • Sensorer som er koblet direkte til aktuatorer kjører uavhengig av xComfort Bridge
  • Kontrolleren kan monteres på veggen eller settes på en vannrett overflate
  • Inkludert i esken: monteringsbraketter, gummiføtter, USB-adapter, mikro-USB-kabel, UTP LAN-kabel, skruer, plugger og limstrips

Klar til å optimalisere energiforbruket ditt?

Bridge-energistyring gir en rask løsning for å administrere hjemmets energiforbruk. Med en enkel og oversiktlig visning i appen kan du visualisere ditt elektriske energiforbruk for hver dag, uke, måned og hvert år.

Enkel styring av smarthus med smarttelefon eller nettbrett

Smarthus-løsninger for å styre belysning, persienner, VVS og andre elektriske apparater som du ofte finner i privathjem fra de siste tiårene. For å svare på økende etterspørsel etter smarthus-systemer har vi utviklet xComfort Bridge – en trådløs kontrolløsning for smarthus som er lett å installere og bruke, og som kan betjenes via hvilken som helst iOS- eller Android-enhet.

Enkel varmestyring med smarttelefon eller nettbrett

Varmekontroll og styringsfunksjoner sørger for at varmen bare er på når du faktisk trenger den. xComfort kan brukes til å kontrollere både vannbårne og elektriske varmesystemer. Det er lett å justere de tilgjengelige funksjonene, og de inkluderer tre moduser: Komfort, Økonomi og Frostsikring – en spesialmodus til bruk om nettene og når du skal være bortreist over lengre perioder. Hvert rom eller hver temperatursone kan styres separat med temperaturprofiler som tilpasses bruksmønstrene fra dag til dag.

Bli smart med xComfort Bridge

For å bygge videre på suksessen fra de forhåndsprogrammerte, brukervennlige GO WIRELESS-pakkene våre, er xComfort Bridge designet for boligeiere som vil ta sine første steg inn i en verden av smarthussystemer. xComfort Bridge gjør mobilenheter om til fjernkontroller for trådløs kobling, dimming, oppvarming, kjøling og solskjerming. I tillegg til den sentrale trådløse av-/på-funksjonen, kan den også brukes til å konfigurere spesifikke lysscener, talekommando og temperaturer, eller til å kontrollere flere enheter samtidig via konfigurerbare, brukerdefinerte scener.

xComfort Bridge Go Wireless-pakker

Komplette xComfort Bridge Go Wireless-pakker er tilgjengelig for fast installasjon fra elektriker eller med pluggbare aktuatorer.

Mist aldri konfigurasjonen

Vår xComfort Bridge inkluderer en backup- og gjenopprettingsfunksjon som lar brukere lagre og gjenopprette innstillinger og konfigurasjoner. Denne funksjonen er spesielt nyttig der xComfort Bridge må tilbakestilles eller byttes ut, og gir brukerne trygghet ved at de vet at xComfort-innstillingene og -konfigurasjonene enkelt kan gjenopprettes om det oppstår et uventet problem. Denne funksjonen bidrar til å minimere nedetid og sikrer at brukere raskt kan administrere smarthus-enheter og -innstillinger igjen.

 Enkel konfigurasjon, idriftsettelse og lysstyring

eaton-xcomfort-bridge-add-device-app-screenshot
  • Enkel konfigurasjon ved å legge til enheter via læremodus eller ved å skanne en strekkode
  • Hjemmeside med hovedkontroller, statusindikasjon og enkel kontroll over hver lampe

Enkel oppvarmings-, scene- og timerkontroll                                      

eaton-xcomfort-bridge-scenes-screenshot
  • Enkel rombasert varmestyring basert på varmeprogrammer
  • Raskt bytte mellom scener med kun ett klikk

                              

Last ned xComfort Bridge-appen på iOS- eller Android-enheten din

Apple App Store

Google Play

Vi gjør hjemmet ditt smartere:

Se videoene for å finne ut mer om funksjonene i xComfort Bridge

Varmestyring med xComfort Bridge                           

 Tredjepartsintegrasjon og talekontroll med xComfort Bridge

Kjapp oversikt over alle funksjoner og egenskaper

Egenskaper

Bridge

Støtte for idriftsettelse med radiofrekvens (RF) 

✓ 

Lys/dimming 

✓ 

Solskjerming  

✓ 

Oppvarming 

✓ 

Avansert oppvarming 

✓ 

Kjøling 

✓ 

Scener 

✓ 

Logikkfunksjoner 

Smartscener 

Forhåndsprogrammerte push-varsler 

✓ 

Fleksible push-varsler 

Egendefinerte push-varsler 

Integrering med Amazon Alexa 

✓ 

Integrering med Google Home 

✓ 

Hoved-/klientfunksjon 

✓

Energistyring og visualisering av energiforbruk 

✓

Tid-/kalenderstyring for lys og oppvarming 

✓ 

Oppsett av systemet 

Via Bridge-app (innebygd teknologi) 

Mulighet til å konfigurere aktuatorer i appen 

✓ 

Mulighet til å konfigurere sensorer i appen 

✓ 

Mulighet til å konfigurere rom og enheter i appen 

✓ 

Programvareoppdateringer 

Via app 

Lokal kontroll i appen via Wi-Fi 

✓ 

Fjernstyrt appstyring via server 

✓ 

Gruppefunksjon 

✓ 

Sammenkobling/stemmestyring 

✓ 

spacer
Type Bridge
Legge til nye RF-enheter Læremodus eller strekkodeskanning via appen 
Oppsett av RF-nettverk (sensor – aktuatortilkobling) Via app
Neste generasjons bryteraktuatorer ✓
Neste generasjons dimmeaktuatorer ✓
Neste generasjons persienneaktuatorer ✓
Neste generasjons analoge aktuatorer ✓
Energimålingssensor Planlagt
Motion Detect 1.0 ✓
LeakageStop ✓
Værstasjon Planlagt
spacer
  Bridge
Systemet fungerer uten Ethernet-tilkobling til kontrolleren ✓
Systemet fungerer uten LAN-tilkobling til kontrolleren ✓
Antall enheter per kontroller Dynamisk tildeling av enheter (250 innkommende & utgående tilkoblinger)
spacer

20 år med smarthusløsninger fra xComfort

Vi introduserte xComfort for første gang i 2003 som et trådløst automatiseringsystem for hus, designet for å gjøre styring av elektronikken i hjemmet mer praktisk og energieffektiv. I løpet av de siste 20 årene har xComfort utviklet seg, og vi har stadig utvidet utvalget av tilknyttede produkter og tjenester.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close