Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
xComfort-sensorer

xComfort dør-/vindussensor

Den batteridrevne xComfort dør-/vindussensoren er en trådløs, slank dør-/vindussensor med integrert xComfort RF, for trådløs overvåking av dører og vinduer og aktivering av smarthusfunksjoner. Den bidrar betydelig til energibesparelser og økt komfort og sikkerhet.

Sparer energi
og øker din komfort og sikkerhet
Kommunikasjon via Eaton pålitelige
trådløs kommunikasjon
Egnet for
eksisterende og nye boliger

Egenskaper

  • Slank design tilgjengelig i varm hvit, lys hvit, grå og brun
  • Batteridrevet dør-/vindussensor med integrert xComfort RF
  • Lang batterilevetid med standard CR2-batteri opptil 5 år (TYP)
  • xComfort grunnleggende modus og komfortmodus er støttet
  • Avstandsstykker inkludert i samme farger som kapsling
  • Innendørs bruk
  • Driftstemperaturer: +0 til +40 °C
  • Enkel og fleksibel installasjon, med klebebånd eller skruer
  • Valg av sensoradferd er mulig for å samsvare med applikasjonen, f.eks. PÅ-kommando når noe er åpent eller lukket
  • Flerfarget LED gir indikasjon om helsetilstand på batteri og RF-tilkobling
  • Direkte trådløs kontroll av xComfort-aktuatorer eller i kombinasjon med SHC for smarthusfunksjoner

Video om xComfort dør-/vindussensor

    

Spar energi

Så snart du åpner en dør eller et vindu, stiller xComfort-sensoren oppvarmingen til frostsikring, og den stiller temperaturen tilbake til komfortnivåer først når døren eller vinduet er lukket.

Still inn sikkerhet som gir deg sinnsro

Når en dør eller et vindu er åpnet, vil sensoren forhindre at persiennene lukkes. Ingen visuell kontroll er nødvendig for å bekrefte at døren/vinduet eller persiennene ikke er blitt skadet.
xComfort Door/Window sensor
xComfort Door/Window sensor
xComfort Door/Window sensor

Økt komfort og sikkerhet

Du kan stille inn xComfort dør-/vindussensor til å slå på lysene så snart du åpner inngangsdøren, og du kan til og med kombinere den med faste makroer for hjemkomming – eller du kan bruke den til å slå på lyset i garderoben når du åpner garderobedøren.

Hold deg tilkoblet

En flerfarget LED indikerer når batteriet er svakt og må byttes ut, og når det er nødvendig med andre tiltak. xComfort dør-/vindussensor har fleksible frittstående løsninger i hjemmet og når den er koblet til xComfort SHC har den til og med ekte smarthusløsninger. Hvis for eksempel «borte»-modus er aktivert kan du få en varsling hvis et vindu er blitt stående åpent, og du kan på et øyeblikk få status for dører og vinduer.

Vi hjelper deg med å spare energi samtidig som vi øker din komfort og sikkerhet.

Eaton, Power Management Company
Spesifikasjoner

Oppdag flere spesifikasjoner om hver xComfort dør-/vindussensor og andre sensorer

xComfort dør-/vindussensor – lys hvit

xComfort dør-/vindussensor – varm hvit

xComfort dør-/vindussensor – brun

xComfort dør-/vindussensor – grå

Last ned lenker
X
Download Close