Last ned dokumentet () av 20
xComfort Smarthus

xComfort Go Wireless-pakker

Go Wireless-pakkene forenkler installasjon av betjeningsutstyr for belysning, solskjerming, ventilasjon og mer. En ny bolig så vel som et eksisterende hjem kan enkelt oppgraderes til et smarthjem. Det er trådløst og forhåndsprogrammert, noe som betyr rask og enkel installasjon, og kan monteres på hvilken som helst flat overflate, inkludert glassvegger. Eaton Go Wireless-løsninger passer til sømløs og pålitelig integrering i hjemmet.

Eaton GO WIRELESS er den pålitelige, trådløse løsningen som fungerer hver gang, akkurat som en kablet bryter. Utrolig nok har denne svært pålitelige løsningen også lang batterilevetid. Med vanlig bruk varer batteriene opptil 10 år.

Egenskaper

  • Enkel, rask og smidig installasjon
  • Tidsbesparende, uten borring, støv og kabler
  • Pålitelig trådløs styring
  • Kan kombineres med mange typer installasjonsmatriell
  • Kompatibel med de fleste 55 mm-rammer

Trådløs kontroll uten støv, skitt eller problemer

Eatons Go Wireless forhåndsprogrammerte pakker gjør styring av belysning, solskjerming og ventilasjonskontroll enklere, noe som bidrar til å spare tid. Et utvalg av pakker er tilgjengelig. Hver pakke gir en løsning som er komplett og klar til bruk. Hver pakke er en investering i seg selv, men skulle du bestemme deg for å installere én, får du den ekstra, fremtidige verdien av at den passer rett inn i en xComfort smarthus installasjon. Som en del av xComfort smarthusløsningen vil hver pakke fortsette å tilby sin opprinnelige funksjonalitet, men blir beriket med funksjoner som øker komforten, støtter energieffektiviteten og gir mange flere fordeler.

Go Wireless - det er så enkelt!

1. Velg bruksområde(r)

Eaton xComfort GoWireless Packages

Forhåndsprogrammert

installer på ca. 20 minutter, rett fra esken

2. Legg til flere betjeningspunkter

xComfort wireless switches schematic square

Se opplæringsvideoen

og legg til flere brytere i løpet av bare noen få minutter

3. Legg til automatiserte funksjoner

xComfort Bridge with app

Sett konfigurasjoner

Legg til xComfort Bridge lett, fullstendig smarttelefonbasert konfigurasjon

Oppgrader boligen din til et smarthjem med xComfort Go Wireless

 

Wireless Dim All                       

eaton-xcomfort-wireless-dim-all-package.jpg
Pakken for trådløs dimming av alt dimmer belysningen – jevnt selv LED! Denne dimmer-pakken dimmer jevnt alle lyspærer som kan dimmes, på et sted som er praktisk for kunden din. Den kan monteres raskt og enkelt, med en trådløs bryter montert på alle overflater, og gir mer fleksibilitet enn «tradisjonelle» dimmere.

Wireless Second Switch

eaton-xcomfort-wireless-second-switch-package.jpg
Pakken med Wireless Second Switch kompletterer en eksisterende bryter i boligen –  for sømløs kontroll av lamper eller apparater fra to steder. Ved å montere aktuatoren bak de eksisterende betjeningsanordningene, kan du enkelt installere en ekstra, mer praktisk bryter der det er nødvendig. Kontroller belysningen fra flere trådløse brytere!

Wireless Switch All                           

eaton-xcomfort-wireless-switch-all-package.jpg

Wireless Switch All kan installeres raskt og enkelt, hvor enn kundene dine ønsker styring av lys eller apparater fra en enkelt bryter (f.eks. lyse opp et helt rom med ett trykk på én knapp). Dette er spesielt nyttig når du planlegger bryterplasseringer i nye boliger, men er også den perfekte løsningen når eksisterende brytere er ubeleilig plassert eller dekket av møbler.

Wireless Motion - Switch

Eaton xComfort Wireless Motion Switch Package
  • Styrer apparater basert på bevegelsesdeteksjon
  • Bevegelsessensor universell installasjon
    • Tak (innfelt) med 55 x 55 mm ramme
    • Vegg (innfelt) med 55 x 55 mm ramme
    • Utenpåliggende
Med den forhåndsprogrammerte Go Wireless-Heating kan du betjene oppvarmingsløsningene dine mer praktisk. Enten det er panelovner, varmefolie eller varmekabler – med den trådløse Room Controller Touch og den kompakte trådløse varmeaktuatoren tar du det første skrittet mot mer komfort mellom fire vegger. Og dersom kravene øker, kan systemet utvides etter behov. Denne oppvarmingspakken kan installeres raskt og enkelt uten omfattende gjenoppbyggingsarbeid, RF romtermostat kan plasseres på hvilken som helst overflate.

Wireless Heating          

eaton-xcomfort-wireless-heating-package.jpg
For alle som ønsker å kontrollere 230V elektriske markiser, persienner, screens eller gardiner, kan Eatons pakke med trådløs styring av solskjerming installere en bryter på ethvert ønsket sted og overflate. Pakken er rask å installere på alle typer overflater og leveres med en persienneaktuator og en trådløs bryter. Tilfør hjemmet ditt mer komfort og bekvemmelighet med trådløse brytere! 

Trådløs Effekt Regulering

xComfort Effect Regulation Package
  • Støtter Room Controller Touch og varme aktuator
  • Kontroller kraften til varmeapparatet ved å angi prosentandelen av tiden oppvarmingen skal være aktiv
  • Fungerer uavhengig av aktuell romtemperatur
  • Tilbyr opptil fire konfigurerbare settpunkter og ukesproram
Kontroller sentral ventilasjon fra hvor enn du trenger det. Det sparer tid og øker fleksibiliteten. Wireless Ventilation pakken sparer deg tid med trådløs kontroll – en enkelt installert trådløs bryter som kontrollerer ventilasjonen i hvilket som helst rom. Du kan enkelt montere den på hvilken som helst overflate i hjemmet!

Wireless Ventilation     

eaton-xcomfort-wireless-ventilation-package.jpg
  • Tillater kontroll av sentral ventilasjon fra hvor som helst
  • Trådløs bryter – kan plasseres på alle slags overflater

Wireless Dim & App sett (innfelt)

xComfort Wireless dim & app set (flush mount)

xComfort Bridge kontrollenhet via app med 100 W aktuatorer og brytere

  • Enkel konfigurasjon og kontroll via app (iOS, Android)
  • Ingen programmeringskunnskap nødvendig
  • Dimmer alle typer lyspærer som kan dimmes (f.eks. LED)
  • Jevn dimming fra 0 W, ingen etterglød fra LED, støyfri

Wireless Dim & App sett (plug-in)

xComfort Wireless dim & app set (plug-in)

xComfort Bridgekontrollenhet via app med adaptere som plugges inn

  • Enkel konfigurasjon og kontroll via app (iOS, Android)
  • Ingen programmeringskunnskap nødvendig
  • Dimmer alle typer lyspærer som kan dimmes (f.eks. LED)
  • Jevn dimming fra 0 W, ingen etterglød fra LED, støyfri

20 år med smarthusløsninger fra xComfort

Vi introduserte xComfort for første gang i 2003 som et trådløst automatiseringsystem for hus, designet for å gjøre styring av elektronikken i hjemmet mer praktisk og energieffektiv. I løpet av de siste 20 årene har xComfort utviklet seg, og vi har stadig utvidet utvalget av tilknyttede produkter og tjenester.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close