Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
xComfort Smarthus

xComfort LeakageStop

Eaton xComfort LeakageStop er en smart løsning for trygghet som detekterer lekkasjer, varsler og forhindrer skade ved å kontrollere en standard magnetventil.

Denne allsidige lekkasjestoppløsningen beskytter mot vannskader og er designet med et tydelig fokus på faktiske brukerkrav og brukervennlighet.

xComfort LeakageStop hjelper elektrikere med å designe intelligente og tilpassede konfigurasjoner, fra oppsett i enkeltrom til flere rom, og kan styres sentralt via en app, slik at den kan integreres i en smarthusløsning.

Hovedfunksjoner

  •  xComfort LeakageStop Universal kan installeres i enhver standard installasjonsboks
  • Kan brukes til bade påvegg og innfelt installasjon
  • Integrert anti-kalkbeskyttelse med ventilmosjonering
  • Kompatibel med 55x55 rammer
  • Valgfri styring av en ekstern bryteraktuator (CSAU) for å slå av apparater som ekstrautstyr

Kjernefunksjoner

  • Vanndeteksjon via integrerte sensorpinner eller sensorkabel
  • Kablet tilkobling til enhver standard tredjeparts 230 V vekselstrøms magnetventil (NO eller NC) for vanntilførsel. Sintef godkjent med Danfoss Eco Brass.
  • Kontroll via trådløs xComfort bryter med LeakageStop-ikoner som ekstrautstyr
  • Vannlekkasjebeskyttelse for et eller flere rom
  • Fjernstyring og overvåking via xComfort Bridge appen

Visste du at rundt 65 % av vannskader er forårsaket av sprengte eller sprukne rør?

I gjennomsnitt blir hver husholdning rammet av vannskader én gang hvert 25. år. Gitt at det er 222,8 millioner privathusstander i Europa (2018), betyr dette flere hendelser per minutt, og på grunn av høy luftfuktighet begynner mugg allerede å dannes innen de første 24 timene, noe som kan forårsake alvorlig helseskade.

Eatons smarte løsning for å beskytte eiendelene dine mot vannskader

xComfort LeakageStop Universal
xComfort LeakageStop Universal white
xComfort LeakageStop sensor
xComfort LeakageStop Detector white
Trådløse brytere
xComfort LeakageStop Wireless Pushbutton

xComfort LeakageStop-løsning

Hva kan du gjøre for å beskytte hjemmet ditt fra skade på grunn av vannlekksasje? Se videoen for å finne ut mer om installasjon og hvordan det fungerer.

xComfort LeakageStop Universal

Fungerer alene eller med bridge

Kablingsalternativene til den nettdrevne xComfort LeakageStop Universal er basert på standardrammer og -tilbehør for å sikre at de individuelle kravene til hver huseier kan oppfylles: Primærenheten kan for eksempel monteres i øyehøyde på kjøkkenet, ved siden av sensortilkoblingene, under vasken, i nærheten av vannrørene eller ved siden av en standard 230 V AC magnetventil (NO eller NC).

xComfort LeakageStop Universal white
xComfort LeakageStop Sticker
  • Vann detekteres ved hjelp av enkeltpunktdeteksjon (gulv) eller sensorkabel
  • Lyd- og visuell alarm
  • Kontrollknapper på enheten
  • Enkel visualisering med LED og instruksjonsklistremerker
  • Valgfri kontroll og varsling via appen
  • Kan monteres innfelt i hvilken som helst standard veggboks
  • Magnetventilen er ikke inkludert

xComfort LeakageStop sensor

For vanndeteksjon og bruk som en frittstående eller tilkoblet alarmenhet

Den batteridrevne xComfort LeakageStop sensoren gir pålitelig vanndeteksjon for et bestemt sted eller område, f.eks. et bad. Ved lekkasje avgir enheten lyd- og visuelle alarmer. xComfort LeakageStop sensoren krever ingen ekstra kabling, da den kommuniserer via den trådløse xComfort RF-protokollen.

  • Vann detekteres ved hjelp av en integrert sensor (gulv) eller sensorkabel
  • Helt trådløs, kan plasseres på veggen, ingen innfelt veggboks er nødvendig
  • Monteres ved hjelp av teip eller magnet for enkelt vedlikehold
  •  Lyd- og visuell alarm
  • Kontrollknapp på enheten
  • Enkel visualisering med LED og instruksjonsklistremerker
  • Valgfri overvåking og varsling via appen
  • Batteridrevet, med en batteritid på opptil 5 år

Trådløs bryter

Den trådløse xComfort-bryteren kan brukes til å bekrefte alarmer og åpne eller lukke ventiler fra hvilket som helst sted.
xComfort LeakageStop Wireless Pushbutton
  • Ekstrautstyr for enkel kontroll
  • Kan monteres overalt
  • Vipper med LeakageStop-ikon
  • Batteridrevet, med en batterilevetid på 10 år

Allsidig bruk

xComfort LeakageStop Universal kan plasseres på tre måter:

1. Bare for styring av en magnetventil
2. Bare for vanndeteksjon og varsler
3. For både kontroll og deteksjon

xComfort Bridge og xComfort LeakageStop

xComfort LeakageStop kan også integreres i et eksisterende Eaton xComfort Bridge-anlegg via xComfort Bridge-appen. Dette gjør det mulig for huseiere å overvåke aktivitetene til xComfort LeakageStop, motta statusoppdateringer og varsler, og åpne og lukke ventiler fra smarttelefonen eller nettbrettet.
xComfort LeakageStop Universal

xComfort LeakageStop Universal-pakke

Pakken inneholder:
  • xComfort LeakageStop Universal
  • Flat sensorkabel (3 m)
  • Magnetventilkabel (2 m) med LED-indikator og doble jordpinner
  • Kabel med to ledere (1,5 m)
  • Instruksjonsklistremerke
  • Sensorkoblingsenhet
xComfort LeakageStop Detector

xComfort LeakageStop-detektorpakke

Pakken inneholder:
  • xComfort LeakageStop sensor
  • Flat sensorkabel (3 m)
  • Instruksjonsklistremerke
  • Batteri

20 år med smarthusløsninger fra xComfort

Vi introduserte xComfort for første gang i 2003 som et trådløst automatiseringsystem for hus, designet for å gjøre styring av elektronikken i hjemmet mer praktisk og energieffektiv. I løpet av de siste 20 årene har xComfort utviklet seg, og vi har stadig utvidet utvalget av tilknyttede produkter og tjenester.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close