Last ned dokumentet () av 20
xComfort Smarthus

xComfort-sensorer

En hel rekke xComfort-sensorer er tilgjengelige, noe som i kombinasjon med aktuatorene og styreenhetene, gjør hjemmet mer komfortabelt, tryggere og energieffektivt. Sensorspekteret inkluderer dedikerte sensorer for å måle temperatur, fuktighet samt for å identifisere vannlekkasje i et rom. For eksempel er dør-/vindussensorer tilgjengelige for å forhindre energitap når dører/vinduer er åpne, og bevegelsessensorer kan styre lys avhengig av bevegelse og lysstyrke. Videre har den berøringsstyrte enheten for rom blitt utformet til å visualisere og styre temperaturen og fuktigheten i et rom på en enkel måte.

SMARTE
løsninger for bolig
HJEM
beskyttelse
ENKEL
å kontrollere

Egenskaper

xComfort-sensorer har enten integrert trådløs kommunikasjon eller fungerer sammen med en av de universelle inngangs-RF-modulene.

 
  • Sensorer
    • Dør-/vindussensor
    • Universal bevegelsessensor
    • Touch-termostat
    • xComfort LeakageStop sensor
    • Temperaturinngang med temperatursensor

 

  • Universelle inngangsmoduler
    • Binærinngang batteridreven, to kanaler
    • Binærinngang 230V, to kanaler
    • Analog styreinngang 0-10 V, to kanaler
    • Impulstellende inndata tokanals-S0

Sensorer med integrert trådløs kommunikasjon

xComfort dør-/vindussensor

xComfort Door Window Sensor bright white

xComfort-dør/vindussensoren er en trådløs, slank dør/vindussensor for å overvåke dører og vinduer, og den aktiverer også smarthjem-funksjoner.                                                                                                                           

xComfort universal bevegelsessensor

xComfort LeakageStop Universal Motion Sensor

xComfort Universal bevegelsessensor er en omfattende løsning for bevegelsesdeteksjon som et middel til å kontrollere rombelysning og klima: For boligeieren gir dette energisparing og økt komfort og/eller sikkerhet. Finn din fremtidssikre fleksible løsning med xComfort universal bevegelsessensor!

xComfort Room Controller Touch

xComfort Room Controller Touch

xComfort Room Controller Touch med bakgrunnsbelysning som funksjon har blitt utformet som lokal romstyreenhet for enkel visualisering og kontroll av temperatur og luftfuktighet i et rom. Den kan også kontrollere gulvtemperatur (min/maks) ved bruk av en ekstern temperatursensor.

Temperaturinngang                                

eaton-xcomfort-temperature-input-unit.jpg

Temperaturinngangen registrerer temperaturer ved hjelp av en eksternt tilkoblet, kablet temperatursensor og overfører denne informasjonen til xComfort kontrolleren. Den kan også styre enkle operasjoner, slik som å styre solskjerming av vinterhagen eller oppvarmingen.

     

xComfort LeakageStop

Visste du at lekkende eller sprukne rør forårsaker omtrent 65 % av vannskade?
xComfort LeakageStop-familien tilbyr en intelligent løsning for å beskytte installasjoner og bygninger mot skader fra vannlekkasje. Den registrerer lekkasjer, utløser varsler og forhindrer skade ved å kontrollere en standard magnetventil.

Universelle inndatamoduler.

Berik tredjeparts sensorer med xComfort trådløs kommunikasjon

Analoginngang
0–10 V
2 kanaler

xComfort Analogue Input

De tokanals analoge inndataene kan motta ulike måleverdier (f. eks. luftkvalitet, fuktighet, vindretning etc.) eller temperaturen og overføre dem til en styreenhet eller aktuator som er del av den smarte elektriske installasjonen.              

Impulstellende inndata
2 kanaler S0

xComfort Impulse Counting Input 2-way S0

De impulstellende toveisinndataene brukes for å registrere forbruksverdiene av strøm, gass, vann etc. via det standardiserte SO-grensesnittet og for å sende disse verdiene til styreenheten med energistyringsfunksjonen for analyse- og visningsformål.

   Binærinngang
2 kanaler

xComfort Binary Input Units

Den binære inndataenheten 2x 230 VAC og 2x signalkontakt overfører inndatasignaler f.eks. fra vinduskontakter eller andre signalkontakter (reléer, brytere, trykknapper etc.) til styreenheten eller aktuatoren som er del av den smarte elektriske installasjonen.

20 år med smarthusløsninger fra xComfort

Vi introduserte xComfort for første gang i 2003 som et trådløst automatiseringssystem for hus, designet for å gjøre styring av elektronikken i hjemmet mer praktisk og energieffektiv. I løpet av de siste 20 årene har xComfort utviklet seg, og vi har stadig utvidet utvalget av tilknyttede produkter og tjenester.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close