Et bredt utvalg av xComfort-sensorer er tilgjengelig, som i kombinasjon med aktuatorer og styreenheter gjør hjemmet mer komfortabelt, tryggere og mer energieffektivt. Sensorutvalget inkluderer dedikerte sensorer for å måle temperatur, luftfuktighet og luftkvalitet, samt å oppdage væskelekkasjer eller røyk i et rom. For eksempel er dør-/vindussensorer tilgjengelige for å forhindre energitap når dører/vinduer er åpne, og bevegelsessensorer kan styre lys avhengig av bevegelse og lysstyrke. Videre har den berøringsstyrte enheten for rom blitt utformet til å visualisere og styre temperaturen og fuktigheten i et rom på en enkel måte.
Det finnes fire ulike monteringsmetoder:
Når et rom har vært forlatt over en viss tid, sørger xComfort universell bevegelsessensor for at oppvarmingen settes til økonominivå, og etter hvert i hvilemodus. Oppvarmingen settes tilbake på komfortnivå når noen kommer inn i rommet.
Etter en forsinkelsesperiode, som du selv kan angi, slås rombelysningen automatisk av (eller dimmes til ønsket nivå). Lysene slås på igjen når noen kommer inn i rommet. Dette betyr at lysene aldri står på unødvendig.
Ved deteksjon, skremmer «borte»-modusen uønskede besøkende ved at xComfort -styreenheten slår på alle lysene og åpner alle persiennene. Et tilsvarende varsel sendes automatisk ut av xComfort-styreenheten.
Ditt søk "" samsvarte ikke med noen dokumenter eller produkter.