Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

Teknologi for å beskytte det som betyr mest

Elektriske branner – en skjult trussel

Lysbuefeil, som ikke er synlige i det elektriske anlegget, kan utløse brann og forårsake enorme skader. Statistikken viser at 35 % av alle branner skyldes lysbuefeil.

Eatons unike teknologi gir mer effektiv beskyttelse mot elektriske branner for å beskytte mennesker, eiendom og eiendeler. Velg best beskyttelsesnivå for ditt neste prosjekt.

Visste du at 50 % av alle branner har elektrisk årsak?

Brannstatistikk 2018, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Teknologi som omdefinerer sikkerhet

Har bilen din kollisjonsputer, sikkerhetsbelter og ABS-bremser? Selvfølgelig, dette utstyret er nå påkrevet. Men for ikke så lenge siden var disse kritiske sikkerhetsinnretningene valgfritt utstyr.

Hvorfor ikke gjøre det samme med din nyeste elektriske installasjon hjemme? En ny produktkategori – Lysbue deteksjonsutstyr (AFDD) – vil hjelpe deg med ta sikkerheten til hjemmeinstallasjoner til neste nivå. Nye AFDD+ fra Eaton finner lysbuefeil som standard jordfeilautomater ikke kan detektere, og reduserer dermed risikoen for brann i elektriske installasjoner.

fire-safety-family.jpg

  • Lysebuefeil må ikke oversees

Lysbue deteksjonsutstyr med jordfeilautomat (AFDD+)

Elektriske branner i bolighus kan ha mange årsaker, men med løsninger fra Eaton kan du redusere risikoen betydelig. Ingen grunn til å vente med å velge en AFDD+, siden installasjonen av AFDD-stadig blir mer og mer normen i Europa.

Alt-i-ett-enhet

Med alle beskyttende funksjoner kombinert i en enhet, kan du oppnå forbedret beskyttelse, gi mer trygghet og vise at du verdsetter det som er viktigst.

Hvordan få bedre beskyttelse i din neste installasjon?

Velg den mest effektive sikkerhetsløsningen for å beskytte mennesker, eiendeler og eiendom med Eatons omfattende utvalg av sikkerhetssystemer for strømdistribusjon.

Som vi har sett, kan elektriske feil forårsake branner og omfattende skade. Standarden er imidlertid forskjellig over hele Europa, og har utviklet seg over tid, slik at selv en kompatibel installasjon i en ny bolig ikke er så trygg som beboerne forventer at den skal være. Og i eksisterende boliger kan elektriske systemer bare oppfylle forskriftene som gjaldt da de ble installert – og gir dermed ikke fullstendig beskyttelse. 

Ved å velge Eatons beskyttelsesutstyr for strømforsyning i hjemmet, kan du bidra til å beskytte mennesker, eiendeler og eiendom.

afdd-choose-your-level-of-protection-fire-safety.jpg