Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

Go Wireless

Enklere og raskere installasjon, med en smarthusklar installasjon

Få gjort mer samtidig som du holder tidsplanen og budsjettet

Hvordan kan man jobbe raskere og gjennomføre flere prosjekter samtidig, og også skape merverdi uten å øke kostnadsgrunnlaget. Go Wireless! 

Fremtiden er trådløs.

Årnes Elektro, som har sammenlignet tradisjonell kablet og trådløs lys- og varmestyring i to identiske boliger under oppføring og spart en hel arbeidsdag

Boligmarkedet og kundekravet er i endring. Presset for å bygge nye boliger øker, samtidig som det er mangel på kompetente håndverkere. Boligeiere har stadig høyere krav, og bygningsarbeidere og elektroinstallatører må holde seg i forkant av utviklingen.

Det betyr at de ikke bare må innfri forventningene og sørge for god kvalitet, men de må også skille seg ut med tilbud som gir merverdi. 

Construction bâtiment

Det norske elektrofirmaet Årnes Elektro har sammenlignet kablet og trådløs lys- og varmestyring i nye boliger. Installasjonen av trådløs lys- og varmestyring i en ny enebolig gikk mye raskere enn med en tradisjonell installasjon, og dette gjorde at de kunne spare de dyrere komponentene.

Boligen med trådløs installasjon er klart for en rekke tilleggsalternativer som gir kundene verdi (flere brytere, hovedbryter, dimmere osv.), samt større smarthusoppgraderinger, slik at det er enkelt til å oppgradere til et komplett smarthus.

Kristian Smedsrud t.v Tor He Boligene Arnes Elektro

Ønsker du å lære mer? Du kan gratis registrere deg for å delta på vårt webinar «Trådløs installasjon for nye boliger».

Du vil også ha muligheten til å se opptak av tidligere webinarer i vårt arkiv.

Trådløs installasjon for nye boliger, Go Wireless!

Enkle og pålitelige ferdigprogrammerte brytersett som sparer tid og gir kundene dine merverdi.

Trådløse prosjektpakker med enkle og pålitelige brytersett for nye boliger

trådløs bryter og lysikon
SETT 1: Én 1-felts bryter for å styre ett lyspunkt
to trådløse brytere og lysikon
SETT 2: to 1-felts brytere for å styre ett lyspunkt
tre trådløse brytere og lysikon
SETT 3: tre 1-felts brytere for å styre ett lyspunkt
Treveis trådløs bryter og to lysikoner
SETT 4: én 2-felts bryter for å styre to lyspunkter
Fireveis trådløs bryter og tre lysikoner
SETT 5: én 4-felts bryter for å styre tre lyspunkter
Varmeikon
Trådløs styring av elektrisk eller vannbåren varme (skreddersydd løsning ved forespørsel)
Ventilasjonsikon
Trådløs styring av ventilasjon (skreddersydd løsning ved forespørsel)
Persienneikon
Trådløs styring av solskjerming (skreddersydd løsning ved forespørsel)

Spar tid og penger

Mer fleksibel, raskere og effektiv installasjon med forhåndsprogrammerte standard lyskretskonfigurasjoner reduserer installasjonstiden, materialmengden, for eksempel unødvendig kabling med bruk av veggbokser, og risikoen for feil ved hulltaking eller plassering av brytere, noe som gir lavere kostnader knyttet til feil.

Klargjort for smarthus uten ekstra kostnad

Du kan skille deg ut med et prosjekt som er klart for fremtiden, uten at det øker kostnadsgrunnlaget! Kundene dine kan med noen få trinn enkelt oppgradere de trådløse bryterne ytterligere etter eget behov og i eget tempo for å oppnå det komplette smarthuset i sitt eget tempo.

Eaton xComfort – pålitelighet uten sidestykke

En trådløs teknologi som bare fungerer, gleder kundene og gir deg flere oppdrag. Boligkjøper vil sette stor pris på den lange batterilevetiden – med opptil 10 år mellom hver gang batteriet trenger å byttes ved normal bruk.

Kompatibel med de fleste 55 mm-rammer

Eatons trådløse løsninger er kompatible med kundens nåværende eller planlagte design for stikkontakter og bryterrammer, uavhengig av merke, for sømløs og pålitelig integrering i hjemmet.