Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

Go Wireless

Oppnå økt lønnsomhet ved å arbeide smartere, spar tid og penger og begeistre kundene.

Få gjort mer på kortere tid med mindre rot

Hvordan jobber du smartere og raskere for å ekspandere virksomheten din? Oppnå enklere installasjon av betjeningsutstyr for belysning, solskjerming, ventilasjon og mer - for nybygg og eksisterende boliger.

Utnytt den nye forretningsmuligheten energilagring gir.

Uansett om de bygger et nytt hjem eller pusser opp et eksisterende, kan kundene dine ha vanskelig med å bestemme hvor de skal plassere bryterne.

De kan forandre mening etter at jobben er påbegynt. De kan til og med ombestemme seg på nytt. Hver endring resulterer i tapt tid, økte kostnader, misfornøyde kunder - og kan ha innvirkning på de andre jobbene dine. 

Kanskje ønsker de brytere på krevende eller umulige steder. Selv om de ikke ber om endringer, kan de nøye seg med brytere på steder der de egentlig ikke vil ha dem for å unngå ekstra kostnader eller forsinkelser. 

Slutt med unødvendig kabling Go Wireless!

Trådløs styring er svaret på disse problemene. Og fordi installasjonen er så enkel, kan kundene ombestemme seg uten at det skader bunnlinjen. Endringer som tidligere tok timer, kan nå gjøres på få minutter.

Plasser bryterne der kundene dine ønsker dem - uten omfattende installasjon, trekke rør eller behov for å male på nytt. Det er trådløstforhåndsprogrammert og kan enkelt utvides for å vokse sammen med kunden.

Med denne trådløse betjeningen kan kundene:

Eaton Go Wireless

Go Wireless-pakkene gjør det mulig å plassere brytere der kunden trenger dem, uten unødvendige veggbokser med kabling fra lysbrytere og medfølgende merarbeid for maler og tømrer

Eaton Go Wireless-pakkene løser kundenes problemer med styring av lyskilder. Du kan velge:

Wireless Switch All pakke
Wireless Switch All - styrer belysning
Wireless Dim All pakke
Wireless Dim All - dimmer lys
Wireless Shading pakke
Wireless Shading - styrer persienner, screens og markiser
Wireless Second Switch pakke
Wireless Second Switch - legg til flere lysbetjeningspunkter
Wireless Ventilation pakke
Wireless Ventilation - styrer mekanisk ventilasjon
Wireless Heating pakke
Wireless Heating - styrer elektrisk oppvarming

Smarte måter å spare tid på med Eaton

Eaton Go Wireless-pakker forenkler installasjon av betjeningsutstyr for belysning, solskjerming, ventilasjon og mer - for både nybygg og eksisterende boliger. Go Wireless er enklere å installere enn tradisjonelt utstyr uten behov for unødvendige veggbokser med tilhørende kabling og bygningsarbeid. Du leverer en enkel og pålitelig, trådløs styring.

Installasjonen går enkelt og raskt.

Kunder som ombestemmer seg i siste øyeblikk, skader ikke lenger bunnlinjen din. Bare plasser eller flytt en trådløs bryter der de vil. Endringer som tidligere tok flere timer, kan nå gjøres på få minutter. Ønsker kunden et ekstra betjeningspunkt? Ikke noe problem - du kan sette opp en ekstra bryter på et blunk.

Go Wireless - enestående pålitelighet.

En trådløs teknologi som bare fungerer, som gleder kundene og gir deg flere oppdrag. Kundene vil sette stor pris på den lange batterilevetiden, med opptil 10 år mellom hver gang batteriet trenger å byttes ved normal bruk.

Kompatibel med de fleste 55 mm-rammer

Eaton Go Wireless-løsningene er forenlige med kundens nåværende eller planlagte ledningsutstyr, uavhengig av merke, for sømløs og pålitelig integrering i hjemmet.

Go Wireless – fleksibilitet uten sidestykke

Ville det ikke vært fint å bare implementere bryterne på slutten av prosjektet? Tenk hvor stor pris kundene dine ville sette på en slik fleksibilitet!

Kunden din kan oppgradere til et Smart Home med bare tre enkle trinn!

Go Wireless -løsninger tilfredsstiller kundene ved å løse utfordringene med betjening av lys (både dimming og på/av), persienner/markiser eller ventilasjon - og med tre enkle trinn kan du også hjelpe dem å oppgradere til et Smart Home.

Finn riktig forprogrammert pakke som passer til kundens behov

Det er enkelt - opplæring er ikke nødvendig.

Bestem om kundene trenger ekstra betjeningspunkter - økt bekvemmelighet for dem betyr mer virksomhet for deg

Du kan enkelt føye til flere trådløse brytere og på få minutter plassere dem der kundene trenger dem, for eksempel for å styre et lyspunkt/persienne eller markise/ventilator ved hjelp av en eller flere ekstra, trådløse brytere, styre en lysgruppe eller flere persienner/markiser med en (eller flere) «master»-bryter(e).

Kunden din kan ha flere behov.

Når kunden drar på ferie, ønsker de for eksempel ikke å la huset bli stående helt mørkt. Du kan lett legge til tilstedeværelsessimulering som styrer lys og markiser automatisk. Lys/persienner/ventilasjon kan styres gjennom en app, enten hjemmefra eller utenfra. Denne funksjonen og mange flere blir mulig ved å føye til bare én komponent - installert av deg.
  • Spar tid på å installere brytere og tilby økt verdi til kundene dine ...

    Go Wireless!