Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

xComfort

Smart energikontroll over hjemmet ditt

Se for deg at du helt enkelt kan følge med og kontrollere hjemmet ditt fra telefonen. Varm opp hjemmet ditt før du våkner, spar energi mens du er borte, men ha den klar til du kommer tilbake. Med xComfort kan hjemmet ditt regulere og kontrollere seg selv ved å ta hensyn til strømtariffer for kostnadsbesparelser samtidig som komfort er opprettholdt. Programvaren i bridge sørger for å bruke energi når strømprisene er rimeligere. Dette hindrer undøvendig strømforbruk. xComfort-appen lar deg sjekke og stille inn apparater, bytte mellom energibruksmoduser og se hjemmets energiforbruk over tid.

xComfort fra Eaton er et trådløst kontrollsystem for smarte hjem, der Bridge er sentralt i systemet. Løsningen er integrert i hjemmets elektriske system, noe som gir smartere funksjoner, større sikkerhet, komfort, og med xComfort energimåleren har det også bedre energistyring. Systemet kan brukes til alt fra fornyelse av eksisterende installasjon til påbygg, renovering og oppussingsprosjekter, samt komplette nybygg.

Forbedre hjemmet ditt med smarthusteknologi

Markedet for smarthusløsninger vokser år for år. Digital kontroll av generelle husholdningssystemer, som belysning, varme og ventilasjon, og sikkerhets- og elektriske apparater, gir ekstra komfort, energieffektivitet og sikkerhet. 

Gå fremtiden i møte, og la oss veilede deg mot et smartere hjem. Sammen navigerer vi de spennende mulighetene og øker din boligopplevelse. Hils på en verden av bekvemmelighet, komfort og sjelefred. Velkommen til den intelligente hjemmerevolusjonen, hvor dine ambisjoner møter ubegrensede muligheter.

Oppgrader hjemmet ditt til et smarthjem med xComfort

xComfort fra Eaton er et trådløst kontrollsystem for smarte hjem. Det er integrert i det elektriske systemet i hjemmet, og gir det smartere funksjoner, større sikkerhet og mer komfort. Systemet kan brukes til alt fra fornyelse av eksisterende installasjon til påbygg, renovering og oppussingsprosjekter, og til komplette nybygg. 

Her er noen få eksempler:

20 år med smarthusløsninger fra xComfort

Vi introduserte xComfort for første gang i 2003 som et trådløst automatiseringsystem for hus, designet for å gjøre styring av elektronikken i hjemmet mer praktisk og energieffektiv. I løpet av de siste 20 årene har xComfort utviklet seg, og vi har stadig utvidet utvalget av tilknyttede produkter og tjenester.

Inkluder Bridge i ditt anlegg for full funksjonalitet

Legg til Bridge i anlegget, helt enkelt via app, og få full kontroll over alle xComfort komponentene. Finn ut mer om hvordan du kan bruke Bridge for å skreddersy hjemmet.

Trådløst smarthus gjort enkelt​

Som installatør kan du tilby kundene dine trådløs smarthusteknologi med Eatons GoWireless-pakker. Med enkel installasjon, pålitelig tilkobling og et bredt utvalg av kompatible enheter, gir disse pakkene en komplett, trådløs smarthusløsning, som gjør kundene dine fornøyde, og at de kommer tilbake for mer.

GoWireless i nybygg

Hvordan kan man jobbe raskere og gjennomføre flere prosjekter samtidig, og også skape merverdi uten å øke kostnadsgrunnlaget? Se hvordan våre GoWireless-pakker kan hjelpe deg med å tjene mer penger.