Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

Varmestyring

Med varmestyring fra xComfort kan du enkelt styre elektrisk oppvarming i form av panelovner, varmekabel eller vannbåren varme.
Med varmestyring fra xComfort kan du enkelt styre elektrisk oppvarming i form av radiatorer, varmekabler eller vannbåren varme. Trådløse termostater eller temperatursensorer måler temperaturen og styrer belastningen enten direkte eller via den sentrale Smart Home Controller. Sistnevnte brukes for å oppnå fullstendig varmestyring med energisparing, inkludert individuell justering for hvert rom.

Smart Home med varmestyring fra xComfort lærer hvordan svingninger i utetemperaturen påvirker innetemperaturen. Når det blir kaldere ute, kan oppvarmingen for eksempel aktiveres tidligere slik at det er varmt og behagelig når du står opp.

Du kan velge energisparemodus for tidene du vanligvis ikke er hjemme. Kommer du hjem senere enn planlagt? Ikke noe problem. Bruk appen på smarttelefonen til å forsinke oppvarmingen av hjemmet ditt for å unngå sløsing av energi. Du kan selvfølgelig bruke en overstyringsfunksjon for å opprettholde oppvarmingen lenger enn normalt hvis du jobber sent, eller har et selskap som varer ut i de små timer.

heat-sensors-app-on-mobile.jpg

xComfort-sensorene kan oppdage om et vindu er åpent, og i så fall om oppvarmingen må aktiveres i det rommet. Smartsensorene kan også oppdage om noen er hjemme eller ikke, og justere temperaturen deretter.

Du kan også styre ventilasjonen med luftkvalitetssensorer, for eksempel på badet eller ved matlaging. Våtområder trenger ekstra hensyn med tanke på fuktighet og ventilasjon.

Automatiserte rullegardiner eller persienner kan brukes til å stenge ute sollys og holde hjemmet ditt kjølig om sommeren.

Med varmestyring fra xComfort kan du enkelt sette opp definerte klimasoner i hjemmet ditt. Noen deler av boligen brukes trolig mindre enn andre, og trenger derfor ikke oppvarming i samme grad som resten av boligen. Varmestyring for hjemmet ditt kan spare deg for mye penger og bortkastet energi.

Varmestyring for andre eiendommer

Med xComfort kan du ta full kontroll over de andre eiendommene dine også. Varm opp hytta før du kommer ditt, slå på lysene og gjør det klart for et komfortabelt opphold. Kanskje du ikke bruker hytta på vinteren? Still inn oppvarmingen på et frostsikringsnivå for å beskytte mot frosne og sprengte rør. xComfort temperatursensorer kan plasseres innendørs og utendørs og hjelper automatisk med å variere temperaturen i hjemmet eller på hytta.

xComfort er ideell for nye og eksisterende forretningslokaler. En av de mest attraktive egenskapene til xComfort i forretningslokaler er hvordan varmestyring kan spare energi og penger for deg og bedriften din.

smart-house-with-heat-control.png

Her er noen eksempler på fordelene xComfort-kontrollsystemet kan gi:

  • Trådløs varme- og lysstyring
  • Lavere strømforbruk
  • Design tilpasset din stil
  • Ingen stygge ledninger
  • Fjernkontroll via SMS, app eller nettet
  • Lengre levetid for lyskilden

Hvordan kan jeg sette opp et smarthus med varmestyring fra xComfort?

Fordi xComfort er så populært, er det over 2500 kvalifiserte installatører over hele Europa. I Norge er det rundt 900 installasjonsbedrifter og nesten 3000 elektrikere som kan installere xComfort.

Før du kontakter en installatør, ta en titt på nettsiden vår for ideer til automatisering og varmestyring for hjemmet ditt. Glem heller ikke andre eiendommer du måtte eie.

Uansett størrelse eller utforming av eiendommen din, har vi den rette produktpakken for deg. Bla gjennom og velg en av pakkene våre, og gå inn i en ny verden av komfort med et smarthjem fra xComfort.

  • Spar tid på å installere brytere og tilby økt verdi til kundene dine …

    Go Wireless!
Designet for å fungere sammen