Last ned dokumentet () av 20

Lysstyring

Det er bare fantasien som setter grenser når det kommer til de mange måtene du kan styre belysningen i hjemmet med smarthjemløsningen vår.

Det finnes utallige måter å kontrollere belysningen i hjemmet ditt med smarthjemsløsningen vår. Du kan lage scener for en rekke anledninger, fra lesing på sofaen til barnebursdag eller filmkveld. Det viktige er å skape den rette atmosfæren. Det er enkelt med lysstyring, som er en del av smarthjemløsningen vår.

Manuell PÅ/AV eller dimming, timerstyrt belysning, forhåndsprogrammerte lysnivåer eller scener og felles styring. Drift fra én eller flere lokasjoner. Opptil 32 sensorer kan styre én aktuator. Flere aktuatorer kan styres parallelt. En sensor kan styre et uendelig antall aktuatorer.

Spar energi, spar penger

xComfort Bridge with app control
Ta kontroll over energikostnadene dine med xComfort. Du kan se hvilke lys og hvitevarer som bruker mest og minst strøm, og du kan endre innstillinger for å redusere forbruket. Strategisk plasserte sensorer kan se om det er noen hjemme, og justere temperatur og belysning deretter. Folkefavoritten er å programmere en bryter ved døren som kan sette huset i «Bortemodus», slik at all belysning og komfyrtoppen slås av og innendørstemperaturen senkes ved å trykke på én knapp. Alle disse funksjonene (og flere!) leveres av xComfort. Vi bryr oss om hjemmet ditt, miljøet og lommeboken din.

Kontroller lysene dine


Ved å bruke lysstyring fra xComfort kan du programmere vekstlys til å tennes automatisk til forskjellige tider på dagen. Årstider og dagslyssykluser fra forskjellige deler av verden kan simuleres. Det har aldri vært enklere å simulere de naturlige leveforholdene.

Fordeler med lysstyring fra xComfort:

  • Programmer belysningen for å simulere soloppgang. Du får en skånsom og behagelig start på dagen.
  • xComfort kan hjelpe deg å sjekke hvor mye gratis energi du naturlig får fra solen, og dermed redusere belysningskostnadene dine.
  • Hovedbrytere kan plasseres ved døren og ved sengen for å slå av og på alt lys, skru ned varmen og slå av kaffemaskinen, strykejernet, komfyrtoppene og andre apparater.
  • Du kan definere soner for belysning. Noen rom kan ha de samme innstillingene, som alle aktiveres samtidig ved å trykke på én knapp.
lysstyring2.jpg

Her er noen eksempler på fordelene xComfort-kontrollsystemet kan gi:​

  • Trådløs styring av lys og varme
  • En rekke funksjoner for styring av spotlights, lys, persienner, varme og ventilasjon
  • Enkel installasjon. Ingen ledninger, noe som også reduserer faren for brann
  • Bevegelsessensorer for å spare energi til belysning
  • Tidsinnstiller for å spare strøm
  • Hovedbrytere for styring av alle apparater i en bygning
  • Spar tid på å installere brytere og tilby økt verdi til kundene dine …

    Go Wireless!
Designet for å fungere sammen