Sted: Randolph, New Jersey
Segment: Maskinbygging
Utfordring: Kompleks kabling og tidkrevende feilsøking
Løsning: Eatons SmartWire-DT
Resultater: Bedre generell effektivitet
Eatons SmartWire-DT kablingsløsning for kontrollpaneler har styrket den generelle effektiviteten ved våre produktlinjer, styrket effektiviteten til kundenes utstyr, og gjort det mulig for oss å tilby kundene de produktene og tjenestene de ønsker.
Bakgrunn
Med 50 års erfaring er Modular Packaging Systems Inc. en leder i å tilby emballeringsmaskiner og -løsninger til et bredt spekter av kunder innenfor farmasøytisk industri, kosttilskudd og vitaminer.
Selskapet spesialiserer seg på utvikling og produksjon av maskiner for effektiv emballering av tørre produkter som piller og kapsler – og tilbyr en rekke løsninger, fra komplette maskiner til fullt integrerte emballeringslinjer.
En stor del av selskapets suksess skyldes evnen til å integrere løsninger helt ved anlegget sitt før forsendelse, med løsninger som er klare for rask installasjon og oppstart ved ankomst til kunden. For å støtte dette viktige aspektet ved virksomheten leter Modular Packaging kontinuerlig etter nye og innovative måter å strømlinjeforme produksjonsprosesser og maskiner på for å betjene kundene på en bedre måte.
Utfordring
En konstant utfordring for Modular Packaging er å redusere kostnadene og samtidig øke produksjonskapasiteten og nøyaktigheten. I segmentet for bygging av emballeringsmaskiner gir mindre feilsøking og muligheten til å raskt tilpasse produksjonslinjer for å oppfylle kundens behov, kortere tid til markedet og mer konkurransedyktige priser. Som et resultat av dette evaluerer selskapet hele tiden nye teknologier som muliggjør kortere tid til markedet, uten å gå på kompromiss med maskinsystemenes ytelse og driftsikkerhet.
Siden hver kunde krever ulike maskiner med helt forskjellige grensesnitt for integrering med nye eller eksisterende emballeringslinjer, er utfordringen for Modular Packaging å styrke effektiviteten i produksjonslinjen til tross for at kommunikasjons- og kablingsoppgavene er i konstant endring.
For å løse denne utfordringen så selskapet etter en ny kontrollpanelløsning som ville forenkle produksjons- og feilsøkingsprosessene – med muligheten til å raskt tilpasses nye kontrollplattformer.
Løsning
Etter samtaler med Eatons eksperter på maskinstyring valgte Modular Packaging å integrere Eatons SmartWire-DT i emballeringslinjene. Før Modular Packagings samarbeid med Eaton, hadde maskinene et tradisjonelt kabelkanalsystem med mange kontrolledninger, der alle gikk tilbake til hovedsystemet.
"«Vår interesse for å integrere SmartWire-DT i linjene våre ble tent da vi møtte Eaton under PackExpo», sa Clifford Smith i Modular Packaging. "Vi var nysgjerrige på ideen om å integrere et produkt i systemene våre som ville gjøre det raskere å bygge emballeringslinjer, øke produktstøtten til kundene og forbedre kontrollsystemene våre."
Selskapet fant et potensiale for å spare tid på installasjon i Eatons SmartWire-DT kablingsløsning, en enkel og robust kabel med åtte poler som kan samle komplekse ledningsopplegg. Den første vurderingen til Modular Packaging viste at teknologien ville la selskapet bygge fleksible produksjonsløsninger med:
Med SmartWire-DT samles alle ledningene i én flatkabel, noe som gjør bygging av kontrollpaneler og konfigurering mye enklere. I tillegg kan løsningen kobles til ved bruk av mange vanlige industrielle kommunikasjonsgrensesnitt. Denne funksjonen betyr at alle SmartWire-DT-komponenter tilkoblet nedstrøms kan standardiseres for å forenkle de tidkrevende utviklingsoppgavene som normalt er knyttet til integrering av intelligente kontrollplattformer.
Resultater
Det største forbeholdet Modular Packaging hadde var at monteringen av SmartWire-DT-plattformen ville ta mer tid enn ønskelig. "Vi ble positivt overrasket over at den totale monteringstiden til SmartWire-DT var vesentlig lavere enn vi hadde forventet», sier Smith.
Modular Packaging så umiddelbare resultater etter SmartWire-DT-integreringen. "Eatons SmartWire-DT lar oss koble til ulike sensorer og ventiler til ulike produkter via én og samme tilkobling, i stedet for å måtte trekke hver kabel tilbake til hovedskapet», sier Smith. "Det har styrket den generelle effektiviteten ved våre produktlinjer, styrket effektiviteten til kundenes utstyr, og gjort det mulig for oss å tilby kundene de produktene og tjenestene de ønsker."
Ut over å forenkle kablingsprosessen, strømlinjeformer SmartWire-DT også testingen, i tillegg til å redusere kostnader, tid og arbeid knyttet til idriftsetting og feilsøking. Tilkoblede noder på SmartWire-DT har LED-indikatorer som tydelig viser status for hver tilkoblede enhet. Disse visuelle indikatorene lar de ansatte i Modular Packaging se om kablingen er riktig med en gang, og gjør derfor at man slipper den manuelle prosessen med å teste hver ledning individuelt.
Eatons unike kablingsløsning for kontrollpaneler gir dokumenterte konkurransefordeler, siden komponentene fungerer sammen i å forenkle og gjøre design og bygging av maskiner raskere, mens den også gir vesentlig lavere kostnader. For Modular Packaging betyr dette en mer effektiv kontrollpaneldesign med mindre arbeid og kompleksitet, samt kortere tid til markedet.
(PDF 384 KB)
Eaton's SmartWire-DT speeds things up and provides unique wiring solutions for Modular Packaging Systems Inc