Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
  • Lading av elbil

    Oppdag våre elbil-ladere. Vi tilbyr et omfattende utvalg av AC- og DC ladere for elektriske kjøretøy, sammen med elbil-ladeutstyr, energistyringssystemer og avansert programvare som er nødvendig for å integrere dem trygt og sikkert i alle typer bygninger.
    Hvilken lader passer for deg?

Hvem er det for?

AC-ladere

  • Connector: Dobbel eller enkel type 2-kabel eller -kontakt
  • Hastighet: 3,7 kW til 22 kW
  • Bruksområder: boliger med flere familier, små bedrifter, kontorer og flåter
  • Enkel montering, rask avkastning og brukstilgang for flere
  • Sikker elbil-lading basert på bevist god ladeteknologi
  • Praktisk lading som egner seg til å lade alle typer private elektriske kjøretøy
  • Utviklet med fokus på cybersikkerhet: kryptert trafikk og IEC 62443-sertifisert testprosess

DC-ladere

 

  • Kabel: Dobbel eller enkel CCS 2-kabel(er)
  • Hastighet: 22 kW til 360 kW
  • Bruksområder: Elektriske flåter, hoteller, stadioner, offentlige og private parkeringsanlegg og langs motorveier
  • Enkel montering og idriftsettelse, høy oppetid
  • Raske ladeløsninger
  • Sikker identifikasjon og betaling gjennom RFID
  • Cybersikkerhet: kryptert trafikk, brukertilgangsnivåer og IEC 62443-sertifisert testprosess

DC 22

Elektrisk elbillader til offentlig bruk

eaton-greenmotion-dc22-wall-center-b-ns.jpg

DC 22 MOBILE

Flyttbar hurtiglader

Green Motion DC 22 Mobile

DC 44/66

Hurtigladestasjon for elbiler

eaton-green-motion-dc_44_66-left-wb-s-lg.jpg

Programvare for lading av elbiler

Våre Green Motion-elbilladere er utviklet for å være allsidige og tilpasningsbare, ved hjelp av Open Charge Point Protocol (OCPP). Dette sikrer kompatibilitet med et bredt utvalg tredjepartsprogramvare. Gå til vår kompatibilitetsside for å lese mer om hvilke programvarer som fungerer sømløst med våre produkter.

Eaton og ChargePoint etablerte bransjens første partnerskap for lading av elbiler

Sammen vil vi akselerere og forenkle utrullingen av ladeinfrastruktur for elbiler.

Se på Eatons Brightlayer Energy-programvarepakke

Overvåkning og kontroll av den komplekse energiflyten er avgjørende for driften av et energiknutepunkt. Fordelene er reduserte CO2-utslipp og besparelser i energikostnader, uten at det går ut over komforten til bygningens brukere. Vår Brightlayer Energy Software er en komplett løsning for å administrere energiknutepunktet.

Utføre service på elbilladerne

Ved å holde laderne i best mulig stand vil du få mest mulig ut av investeringen din. Som en del av serviceavtalen (SLA) vil sertifiserte ingeniører inspisere laderne dine, og alle vedlikeholdsoppgaver eller nødvendige reparasjoner vil bli utført med Eaton tjenesteprogramvare og originale reservedeler.

Finansiere infrastrukturen for elbil-lading.

Eaton tilbyr skreddersydde finansieringsløsninger for å hjelpe bedrifter med å effektivisere sin elektrifisering samtidig som de opprettholder kontantstrømmen. I en tid med høye energikostnader og tilhørende risikoer, søker smarte bedrifter måter å sikre forretningskontinuitet på, samtidig som de benytter anledningen til å investere i grønn lavkarbonteknologi.

Elektrifisering kan forbedre ytelsen i bygningens infrastruktur

Finn ut mer om energistyring og de digitale løsningene våre for å redusere kostnadene, håndtere inntektene og ha full kontroll på hele ladenettverket. Porteføljen vår med ladeløsninger gir deg muligheten til å integrere energilagringssystemer og benytte funksjonaliteten Vehicle to Grid (V2G) for å oppleve fordelene med vår «Buildings as a Grid»-tilnærming.
  • Suksesshistorier

    Oppdag hvordan Eaton effektivt støtter kunder med å integrere ladere for elbiler i bygninger.