Energilagring

Styr energiforsyningen, reduser regningene og gå over til en mer bærekraftig fremtid.

Med energilagringssystemene våre kan boliger, bedrifter, stadion og byer få tilgang til en trygg, pålitelig og effektiv strømstyring som drar nytte av det fulle potensialet til fornybare kilder.

Oversikt over energilagringen vår

Reduksjon av innvirkningen av CO2 på planeten vår er avhengig av at alle bruker en mye høyere andel av fornybar energi. Med energilagring kan du lagre energien når den er tilgjengelig, og frigjøre den ved behov. Med større driftssikkerhet og uavhengighet unngår du potensielle fall i nettforsyningen. Energilagring er tilgjengelig for boliger, kommersielle eller industrielle bygninger eller på enda større nivå hvis du er en strømleverandør. Denne transformative teknologien revolusjonerer energi for oss alle.

xStorage Home

xStorage Home er et energilagringssystem, plassert i en enkelt enhet, som integrerer en batteripakke og en hybrid omformer. xStorage Home-systemet er designet av Eaton og inneholder nye eller brukte litium-ion-batterier fra den ledende elbil-produsenten Nissan, og er ett av markedets mest pålitelige, konkurransedyktige og sikre lagringssystemer for hjemmet.

Se hva xStorage Home kan gjøre for boligeiere

Energilagring gjør det mulig for boligeiere å administrere energiforsyningen sin selv, bli mer uavhengig av strømnettet, bidra til en bærekraftig fremtid og redusere strømregningen ved å lagre egengenerert, fornybar energi eller elektrisitet fra strømnettet når prisene er lavest, og bruke den når den trengs mest.

Bli Eaton-autorisert xStorage Home-installasjonspartner

Hvis du er installatør, finn ut mer om fordelene som er tilgjengelige for Eatons nettverk av installeringspartnere.

xStorage Buildings

xStorage Buildings lar administratorer og brukere av kommersielle og industrielle fasiliteter lagre energi slik at den kan brukes ved behov for å levere renere og mer pålitelig strøm, som en reservestrømkilde, eller for å delta i programmer for etterspørselsrespons som selger energi tilbake til strømnettet. Energilagringssystemet kan også brukes til å maksimere forbruk av lokalt produsert fornybar energi for å forsyne bygninger eller lade elbiler ved behov.

Muliggjøre EV-integrasjonen for eiere av næringsbygg og industribygg

Eiere av næringsbygg og industribygg som ønsker å optimalisere sitt solforbruk og låse opp muligheten for lading av elektriske kjøretøy, kan oppnå mange forretnings- og inntektsmuligheter med energilagring.

xStorage Compact

Eaton xStorage Buildings er nå tilgjengelig i en versjon med én enkelt rack. Denne løsningen, som er kompakt, klar til bruk og utvidbar, er det perfekte valget for energilagring i luksusboliger og bygninger til lettere kommersiell bruk. xStorage Compact lar deg utsette investering i strømnettet, lagre fornybar energi og frigjøre den ved behov for å lade elbiler.

xStorage Container

xStorage Container utnytter den prisvinnende energilagringsteknologien fra Eaton for å gi kunder en skalerbar, modulær og totalintegrert containerbasert energilagringsløsning som er enkel å installere og rask å sette opp på stedet. xStorage Container er et flerbrukssystem for energilagring som gir kunder et bredt utvalg av bruksområder, som sømløs frakobling for pålitelig reservestrøm, kutting av effekttopper, belastningsskift, frekvensregulering og spenningsregulering. Kunder kan også benytte energilagringssystemet til å maksimere solforbruk og enkelt integrere ladestasjoner for elbiler på stedet samtidig som de sikrer stabil strømtilførsel til bygningene.
  • Suksesshistorier

    Se hvordan Eatons energilagringssystemer effektivt bidrar til at kundene når sine mål for energieffektivitet.