Mot en universitetscampus med null karbonutslipp i Frankrike

Se hvordan energilagring fra Eaton støtter det katolske universitetet i Lille med å nå målet sitt om å skape en universitetscampus med null karbonutslipp innen 2035.

Et universitet som forplikter seg til overgangen til fornybar energi

Det katolske universitetet i Lille i Frankrike har forpliktet seg til målsettingen om å fremme overgangen til fornybar energi, samt økonomiske og sosiale endringer. I 2013 lanserte universitetet programmet Live Tree, som har som formål å gjøre universitetet om til en universitetscampus med null karbonutslipp innen 2035. Eaton støtter dem med installasjonen av Eaton xStorage Buildings-energilagringssystemet. Se videoen nedenfor for å finne ut hvordan det fungerer.

Vi velger Eaton til dette prosjektet fordi de imøtekommer behovene våre når det gjelder skalerbarhet for batteripakken og lar oss enkelt integrerer systemet i den eksisterende arkitekturen.

Grégory Vangreveninge, Teknisk ansvarlig - Yncréa Hauts-de-France

Gjør det mulig å integrere produksjon av fornybar energi på campus

xStorage Buildings gjør det mulig å integrere energiproduksjon fra en fornybar kilde og maksimere forbruket av dette på campus. Med en kapasitet på 250 kWh er det mulig å lagre energi fra solcellepanelene som dekker 1300 m2 av universitetets historiske bygninger, for å optimere eget forbruk av fornybar energi og samtidig redusere karbonfotavtrykket.

Bruk av lagret solcelle-energi for å lade elektriske kjøretøy

xStorage Buildings-systemet lagrer den ubrukte energien som deretter blir omdistribuert i perioder med høyt forbruk eller ved ladning av elektrisk kjøretøy. Systemet brukes til å drive tre ladestasjoner for elektriske kjøretøy. Dette representerer seks ladepunkter med 132 kW forbruk ved full belastning. Dette gir stor modularitet og fleksibilitet når det gjelder det elektriske nettet.

Andre viktige punkter som skiller Eaton fra konkurrentene, er kvaliteten på brukerstøtten, og evnen til å tilpasse hele systemet til de virkelige behovene våre slik at vi oppnår målene våre.

Grégory Vangreveninge, Teknisk ansvarlig - Yncréa Hauts-de-France

Les hele historien

Last ned hele historien her.

Et sunt og fredfullt miljø for studentene

Behovet for endring innen energi, økonomi og sosiologi som førte til dette prosjektet, oppfordret Eaton til å bygget en skreddersydd løsning for alles behov, og samtidig skape et sunt og fredfullt miljø for studentene.

Oppdag xStorage Buildings

Eaton xStorage Buildings er et energilagringssystem med flere bruksområder, som tillater bruk av egen solenergi, peak shaving, reservestrøm, forskyvning av belastning og integrering av ladestasjoner for elektriske kjøretøy.