Velg posisjonen din

Et datasenter med miljøvennlig design hos Webaxys

Se hvordan et datasenter kan bli mer miljøvennlig ved å integrere et energilagringssystem som baserer seg på fornybar energi.

Webaxys blir mer miljøvennlig

Se hvordan Webaxys bruker Eatons energilagringssystem til å redusere CO2-utslippet.

Webaxys, et vertsselskap for sky- og IT-tjenester som holder til i Normandie i Frankrike

Emmanuel Assié, adm.dir. for Webaxys

Vi ønsket å utvikle datasentre som er nær kundene og svarer på samfunnsutfordringene med styring og forbruk av energi. Eaton oppfylte våre krav, og sammen med Nissan leverte selskapet teknologien som er nødvendig for å starte denne endringen.

Emmanuel Assié, Webaxys CEO

Webaxys

Webaxys er et vertsselskap og en telekommunikasjonsleverandør fra Normandie i Frankrike. Siden starten i 2003 har selskapet fulgt en innovasjonsstrategi basert på sterke verdier rundt sosialt engasjement og miljøhensyn. Webaxys brukte kun fornybare energikilder til det første datasenteret. Da tiden var inne for å designe og bygge det neste datasenteret, ville selskapet gå enda lenger for å redusere sin energiavhengighet og minimere driftens innvirkning på miljøet. Det nye anlegget er en del av en strategi som tar sikte på å opprette datasentre som er godt integrert i den lokale økonomien og plassert nært kundene.

Takle energiutfordringene

Teknologier for fornybar energi, for eksempel solcellepaneler, er uregelmessige av natur. Men datasentre trenger en konstant flyt av energi, så den må være tilgjengelig via batterilagringsteknologi. Videre må styringen av forskjellige energikilder integreres i serveren, maskinvaren for prosesstyring og programvaren for infrastrukturen for å optimalisere bruken av energiblandingen og garantere tjenestekvaliteten som kundene krever.

Det innovative energilagringssystemet

Integreringen av Eatons UPS-teknologi med gjenbruksbatterier fra Nissan LEAF utgjør en standardisert, industrialisert og global energistyringsløsning for datasentre. Eaton 93PM UPS med dobbel konvertering er egnet for de mest moderne IT-miljøer (inkludert virtuelle miljøer) og er spesifikt skreddersydd for bruk med en solcellebasert strømkilde. Denne løsningen inkluderer lokale, fornybare strømkilder og lagring av energi fra eller retur av energi til strømnettet gjennom kontrakter med energileverandører for styring av etterspørsel eller for optimering av pris.

Et datasenter med miljøvennlig design

Siden etableringen i våren 2016 har det nye Webaxys-datasenteret demonstrert at det er mulig for et datasenter å minimere innvirkningen på miljøet ved å innføre en mer autonom og mindre energikrevende drift. Dette representerer en viktig milepæl for bransjen og åpner opp for distribusjon i stor skala for små og mellomstore datasentre som vil bli energiuavhengige.