Eaton Moeller-serie xPole – PKP62/M2 Jordfeilautomat. RCD/MCB, 13 A, 100 mA, MCB-utløsingskurve C, 2 p, RCCB-utløsingsegen.: A
| Produktnavn |
Eaton Moeller-serie xPole – PKP62/M2 RCBO – kretsbryter for reststrøm med overstrømsvern
|
| Katalognummer |
108118
|
| EL-nummer |
1654713
|
| Land |
Norge
|
| EAN |
4015081077724
|
| Produktlengde/-dybde |
86 mm
|
| Produkthøyde |
75 mm
|
| Produktbredde |
37 mm
|
| Vekt på produktet |
0.25 kg
|
| Samsvar |
CE-merket
RoHS conform |
| Sertifisering(er) |
CE
|
| Modellkode |
PKPM2-13/2/C/01-A
|
| Bruk |
Vern for bolig og næringsbygg
|
| Produktspekter |
PKPM2
|
| Grunnleggende funksjon |
Jordfeilautomat
|
| Bruksområde for produkt |
Vern for industri og næringsbygg
|
| Antall poler |
To poler
|
| Antall poler (beskyttede) |
2
|
| Poltall (totalt) |
2
|
| Utløserkarakteristikk |
C
|
| Utløsningskarakteristikk |
C
|
| Merkestrøm |
13 A
|
| Merkestrøm ved lekkasje |
0.1 A
|
| Følsomhetstype |
Type A, pulsstrømsensitiv
|
| Type |
Jordfeilbryter RCBO
|
| Spenningstype |
AC
|
| Spenningsverdier |
230 V
|
| Nominell driftsspenning (Ue) – maks |
230 V
|
| Nominell isolasjonspenning (Ui) |
250 V
|
| Nominell spenningspulsmotstand (Uimp) |
4 kV
|
| Impulsmostandsstrøm |
Delvis overspenningsbestandig 250 A,
|
| Frekvensklassifisering |
50 Hz
|
| Lekkasjestrømtype |
A
|
| Nominell bryterkapasitet |
10 kA
|
| Nominell brytekapasitet (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009) |
10 kA
|
| Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Kapasitet overspenningsstrøm |
0.25 kA
|
| Frakoblingsegenskaper |
Ikke forsinket
|
| Utløser |
Ikke-forsinket
|
| Forurensningsgrad (verdi) |
2
|
| Bredde i antall modulmellomrom |
2
|
| Innbyggingsdybde |
70 mm
|
| Monteringsmetode |
DIN-skinne
|
| Kapslingsgrad |
IP20
|
| Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (massiv kjerne) – min. |
1 mm²
|
| cable end sleeve (massiv kjerne) – maks |
25 mm²
|
| Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt, (flertrådet) – min. |
1 mm²
|
| Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (flertrådet) – maks |
25 mm²
|
| Nominell strøm for spesifisert varmetap (In) |
13 A
|
| Varmetap per pol, strømavhengig |
0 W
|
| Utstyrets varmetap, strømavhengig |
4 W
|
| Statisk varmedissipasjon, ikke strømavhengig |
0 W
|
| Varmetapskapasitet |
0 W
|
| Omgivelsestemperaturområde for drift – maks |
40 °C
|
| Omgivende driftstemperatur – min. |
-25 °C
|
| 10.2.2 Korrosjonsmotstand |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.2.5 Løfting |
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
|
| 10.2.6 Mekanisk innvirkning |
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
|
| 10.2.7 Inskripsjoner |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger |
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
|
| 10.4 Klarerings- og krypeavstander |
Kravene i produktnormen er oppfylt.
|
| 10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter |
Ikke relevant, da hele sikringsskapet må evalueres.
|
| 10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.9.3 Impulsstøtspenning |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
|
| 10.10 Temperaturøkning |
Panelprodusenten er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton oppgir data om varmetap for komponentene.
|
| 10.11 Kortslutningsklassifisering |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
|
| 10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet |
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for sikringsskapet må observeres.
|
| 10.13 Mekanisk funksjon |
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.
|
| Strømbegrensningsklasse |
3
|