Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*

120657
mRB6-6/3N/C/003-A

Eaton Moeller series xPole – mRB4/6 RCBO – jordfeilautomat. RCCB/MCB, 6 A, 30 mA, C-LS-egen., 3N poler, FI-egen.: A

Generelle spesifikasjoner

Produktnavn
Eaton Moeller-serie xPole – mRB6 RCBO – jordfeilautomat med overstrømsbeskyttelse
Katalognummer
120657
EL-nummer
1654840
3271763
Land
Norge
Finland
EAN
4015081184873
Produktlengde/-dybde
80 mm
Produkthøyde
75.5 mm
Produktbredde
70 mm
Vekt på produktet
0.445 kg
Samsvar
CE-merket
RoHS conform
Sertifisering(er)
CE
Modellkode
mRB6-6/3N/C/003-A

Ytterligere informasjon

Strømbegrensningsklasse
3
Egenskaper
Medkoblende nøytral
Standarder
IEC/EN 61009

Leveringsprogram

Bruk
Vern for bolig og næringsbygg
Grunnleggende funksjon
FI/LS kombinert vernebryter
Merkestrøm ved lekkasje
0.03 A
Antall poler
Tre poler + N
Antall poler (beskyttede)
4
Poltall (totalt)
4
Bruksområde for produkt
Vern for industri og næringsbygg
Produktspekter
mRB6
Merkestrøm
6 A
Merkestrøm for produktutvalget
6–25 A
Utløsningskarakteristikk
C
Følsomhetstype
Type A, pulsstrømsensitiv
Utløserkarakteristikk
C
Type
Jordfeilbryter RCBO

Designverifisering etter IEC/EN 61439

10.10 Temperaturøkning
Panelprodusenten er ansvarlig for beregning av temperaturstigning. Eaton skal oppgi data om varmetap for enhetene.
10.11 Kortslutningsklassifisering
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
10.12 Elektromagnetisk kompatibilitet
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet. Spesifikasjonene for bryteranlegget må observeres.
10.13 Mekanisk funksjon
Kravene til apparatet er oppfylt hvis opplysningene i instruksjonsheftet (IL) er fulgt.
10.2.2 Korrosjonsmotstand
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.1 Verifisering av termisk stabilitet i husene
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.2 Verifisering av isoleringsmaterialers motstand mot normal varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.3.3 Motst. i isol.-matter mot unormal varme/brann ved intern elektr. effekt
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.4 Motstandsevne mot UV-stråling
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2.5 Løfting
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.6 Mekanisk innvirkning
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.2.7 Inskripsjoner
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.3 Kapslingsgrad av sammenstillinger
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.4 Klarerings- og krypeavstander
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.5 Beskyttelse mot elektrisk støt
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.6 Inkorporering av å skifte ut enheter og komponenter
Ikke relevant, da hele koblingsskapet må evalueres.
10.7 Interne elektriske kretser og tilkoblinger
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.8 Tilkoblinger for eksterne ledere
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.2 Strømfrekvens, elektrisk styrke
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.3 Impulsstøtspenning
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.
10.9.4 Test av hus laget av isolerende materiale
Ligger innenfor ansvarsområdet til den som bygger koblingsskapet.

Designverifisering etter IEC/EN 61439 – Tekniske data

Omgivelsestemperaturområde for drift – maks
40 °C
Omgivende driftstemperatur – min.
-25 °C
Utstyrets varmetap, strømavhengig
4,8 W
Varmetapskapasitet
0 W
Varmetap per pol, strømavhengig
0 W
Nominell strøm for spesifisert varmetap (In)
6 A
Statisk varmedissipasjon, ikke strømavhengig
0 W

Technical data - electrical

Reservesikring
100 A gL
Frakoblingsegenskaper
Ikke forsinket
Frekvensklassifisering
50 Hz
Impulsmostandsstrøm
Delvis overspenningsbestandig 250 A,
Lekkasjestrømtype
A
Forurensningsgrad (verdi)
2
Vurderte feilstrømmer av produktutvalget
30, 100, 300 mA
Nominell spenningspulsmotstand (Uimp)
4 kV
Nominell isolasjonspenning (Ui)
500 V
Utløsestrøm som ikke gir utkobling
0,5 x I∆n
Nominell driftsspenning (Ue) – maks
400 V
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 60947-2)
0 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009-1)
6 kA
Nominell bryteevne ved kortslutning (EN 61009)
6 kA
Nominell bryterkapasitet
6 kA
Nominell brytekapasitet (IEC/EN 60947-2)
6 kA
Nominell brytekapasitet (IEC/EN 61009)
6 kA
Strømbegrensningsklasse
3
Kapasitet overspenningsstrøm
0.25 kA
Utløser
ikke-forsinket
Spenningsverdier
400 V
Spenningsverdier ved vekselstrøm
230 V / 400 V
Spenningstype
AC

Technical data - mechanical

Innbyggingsdybde
70 mm
Klimabestandighet
IEC 68-2: 25 °C – 55 °C ved 90 % – 95 % fuktighet
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (flertrådet) – maks
25 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt, (flertrådet) – min.
1 mm²
cable end sleeve (massiv kjerne) – maks
25 mm²
Tilkoblingsbart kjernetverrsnitt (massiv kjerne) – min.
1 mm²
Kapslingsgrad
IP20
Kapslingsgrad (innebygd)
IP40
Enhetshøyde
80 mm
Ramme
45 mm
Materialtykkelse
2 mm
Monteringsmetode
DIN-skinne
Monteringsstil
Tri-stabil skyvelås – muliggjør demontering fra eksisterende samleskinnekombinasjon
Fullstendige terminalkapasiteter
1 – 25 kvadratmillimeter
Termisk vern
Samleskinneavdekning iht. VBG4
Klemmer (topp og bunn)
To formål
Bredde i antall modulmellomrom
4

Eksporter produktspesifikasjoner